• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JDF-ND

JDF-NDの形状図

JDF-NDホルダつきマグネット寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H d s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JDF-ND-6-M3 5 6 ±0.1 M3 0.5 6 4.5 ±0.1 6 ±0.1 7 2 620 682 CAD カート 在庫品
JDF-ND-8-M3 13 8 ±0.1 M3 0.5 6 4.5 ±0.1 6 ±0.1 7 3 650 715 CAD カート 在庫品
JDF-ND-10-M3 25 10 ±0.1 M3 0.5 6 4.5 ±0.1 6 ±0.1 7 4 800 880 CAD カート 在庫品
JDF-ND-13-M3 60 13 ±0.1 M3 0.5 6 4.5 ±0.1 6 ±0.1 7 6 770 847 CAD カート 在庫品
JDF-ND-16-M4 95 16 ±0.1 M4 0.7 6 4.5 ±0.1 6 ±0.1 7 8 920 1,012 CAD カート 在庫品
JDF-ND-20-M4 140 20 ±0.1 M4 0.7 7 6 ±0.1 8 ±0.2 7 16 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
JDF-ND-25-M4 200 25 ±0.1 M4 0.7 7 7 ±0.2 8 ±0.2 7 33 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
JDF-ND-32-M5 350 32 ±0.1 M5 0.8 8 7 ±0.2 10 ±0.2 8.5 52 3,130 3,443 CAD カート 在庫品
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
JDF-NDの材質・仕上げ

JDF-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ SPCC相当
三価クロメート処理
リング ナイロン66
耐熱温度 80℃

JDF-NDの特長

  • めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 3種類の磁石を標準化。
  • JDF----スティール製ホルダ
    JDFS----ステンレス製ホルダ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事