• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JDK-ND

形状図

JDK-NDホルダつきマグネット 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H d t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JDK-ND-10-M3 19 10 ±0.1 M3 0.5 4.5 ±0.1 4.5 1.5 2 800 880 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-13-M3 40 13 ±0.1 M3 0.5 4.5 ±0.1 4.5 1.5 4 840 924 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-16-M3 75 16 ±0.1 M3 0.5 4.5 ±0.1 6 1.5 6 1,020 1,122 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-20-M4 105 20 ±0.1 M4 0.7 6 ±0.1 6 2.5 13 1,480 1,628 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-25-M4 160 25 ±0.1 M4 0.7 7 ±0.2 4.5 3 24 2,100 2,310 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-32-M5 330 32 ±0.1 M5 0.8 7 ±0.2 5.5 3 40 2,970 3,267 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-40-M5 500 40 ±0.1 M5 0.8 8±0.2 10.5 6 74 4,220 4,642 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-47-M8 740 47-0.1~+0.2 M8 1.25 9.2-0.3~+0.2 6.8 6 103 8,010 8,811 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-50-M8 800 50 ±0.1 M8 1.25 10 ±0.2 10.5 5.5 140 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-63-M10 1100 63 ±0.1 M10 1.5 14 ±0.2 11.7 8.5 330 15,800 17,380 CAD カート 実働10日目出荷
JDK-ND-75-M10 1750 75-0.5~-0.3 M10 1.5 15 ±0.2 11.7 8.5 479 23,400 25,740 CAD カート 実働10日目出荷

●D≧50はプラスティックカバーがついています。
●磁性が失われないように、ねじは非磁性をご使用ください。例:ステンレススティール、プラスティック
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
JDK-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ スティール
三価クロメート処理
リング ナイロン66
プラスティックカバー ポリアミド
耐熱温度 80℃

特長

  • めねじタイプの平板形ホルダつきマグネットです。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事