• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

Retaining Magnet

JHMS-ND

JHMS-NDの形状図

JHMS-NDホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm B H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JHMS-ND-13-M6 15 13 M6 1 10 11 16 16 3,100 3,410 CAD カート 在庫品
JHMS-ND-16-M8 23 16 M8 1.25 12 13 18 29 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
JHMS-ND-20-M10 46 20 M10 1.5 14 17 20 52 4,570 5,027 CAD カート 在庫品

JHMS-NDの材質・仕上げ

JHMS-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ゴムジャケット TPE
ホルダ SUS430F
耐熱温度 80℃

JHMS-NDの特長

  • 吸着面をゴムジャケットでカバーしました。
  • ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
  • 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
  • ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
  • おねじ・二面幅加工済み。機器・装置への固定が確実にできます。

使用上の注意

取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事