寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRWF-ND-43-22-M4 | 85 | 43 | 10.3 | M4 | 0.7 | 6 | 22 | 37 | 2,740 | CAD | カート | 在庫品 |
JRWF-ND-43-27-M5 | 85 | 43 | 10.3 | M5 | 0.8 | 7 | 27 | 37 | 2,740 | CAD | カート | 在庫品 |
JRWF-ND-57-32-M6 | 175 | 57 | 11.3 | M6 | 1 | 7 | 32 | 87 | 4,350 | CAD | カート | 在庫品 |
JRWF-ND-57-36-M6 | 175 | 57 | 11.3 | M6 | 1 | 7 | 36 | 87 | 4,350 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JRWF-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ゴムジャケット | TPE |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
- めねじが2か所あり、マグネットに対して回転させたくないワークの取りつけに適しています。