• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

Retaining Magnet

JRK-ND

JRK-NDの形状図

JRK-NDホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H d s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JRK-ND-22 35 22 6 16 26 17 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
JRK-ND-31 75 31 6 16 26 28 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
JRK-ND-43 85 43 5.5 16 26 35 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
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
JRK-NDの材質・仕上げ

JRK-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ゴムジャケット TPE
ホルダ SPCC相当
ニッケルメッキ
操作ノブ ナイロン6(つや消し黒)
耐熱温度 80℃

JRK-NDの特長

  • ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
  • ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
  • 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
  • ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
  • マグネットを脱着するための操作ノブつき。

使用上の注意

取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事