• FA用小型強力マグネット

JRR-ND

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

Retaining Magnet

形状図

JRR-NDホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
22
31
43

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H d s 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JRR-ND-22 35 22 6 20 23 14 2,100 CAD カート 在庫品
JRR-ND-31 75 31 6 25 27 25 2,510 CAD カート 在庫品
JRR-ND-43 85 43 5.5 30 32 34 2,710 CAD カート 在庫品
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
JRR-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ゴムジャケット TPE
ホルダ SPCC相当
ニッケルメッキ
操作リング S65C相当
ニッケルメッキ
耐熱温度 80℃

特長

  • ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
  • ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
  • 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
  • ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
  • マグネットを脱着するための操作リングつき。

使用上の注意

取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事