• FA用小型強力マグネット

アルミフレーム用マグネット

Retaining Magnet

JPM-ND

形状図

JPM-ND 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

b1
すべて
6
8
10

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
b1 A B h H L sw 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JPM-ND-6-30-BK 18 6 30 9.5 3 10.2 41 1.5 9 890 979 CAD カート 実働10日目出荷
JPM-ND-8-30-BK 30 8 30 11.6 2.3 9.3 41 2 10.5 980 1,078 CAD カート 実働10日目出荷
JPM-ND-8-40-BK 30 8 40 12.5 4.8 12.9 41 2 11.5 990 1,089 CAD カート 実働10日目出荷
JPM-ND-10-45-BK 30 10 45 13.7 6 13.2 41 2 12 1,000 1,100 CAD カート 実働10日目出荷
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
JPM-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
プラスティック板ばね ポリアミド(つや消し黒)
グラブスクリュー スティール
三価クロメート処理
耐熱温度 80℃

特長

  • アルミフレーム用のマグネットです。
  • ドアやカバー、工具やアクセサリーをマグネットでアルミフレームに取りつけできます。
  • 側面のプラスティック板ばねによって、任意の位置に取りつけられます。
  • グラブスクリューを軽く締めつけることで先端がアルミフレームに押し当てられマグネットが上下方向へ移動するのを防止します。
    アルミフレーム用のナット*1を使用することでさらにマグネットの移動を防ぐことができます。
  • グラブスクリューをゆるめ本体をスライドさせることで、アルミフレームから取りはずしできます。

*1: ナットは付属しておりません。別途ご用意ください。


使用例

JPM-NDアルミフレーム用マグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事