寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | sw | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGS-ND-M6-12 | 2.5 | M6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1,000 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M6-16 | 2.5 | M6 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1,000 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M6-20 | 2.5 | M6 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1,000 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M6-25 | 2.5 | M6 | 1 | 25 | 3 | 4 | 1,020 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M6-30 | 2.5 | M6 | 1 | 30 | 3 | 5 | 1,020 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M8-16 | 7 | M8 | 1.25 | 16 | 4 | 4 | 1,040 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M8-20 | 7 | M8 | 1.25 | 20 | 4 | 5 | 1,040 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M8-25 | 7 | M8 | 1.25 | 25 | 4 | 7 | 1,070 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M8-30 | 7 | M8 | 1.25 | 30 | 4 | 8 | 1,070 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M8-40 | 7 | M8 | 1.25 | 40 | 4 | 11 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M10-20 | 11 | M10 | 1.5 | 20 | 5 | 8 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M10-25 | 11 | M10 | 1.5 | 25 | 5 | 10 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M10-30 | 11 | M10 | 1.5 | 30 | 5 | 13 | 1,170 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M10-40 | 11 | M10 | 1.5 | 40 | 5 | 18 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M10-50 | 11 | M10 | 1.5 | 50 | 5 | 23 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M12-25 | 17 | M12 | 1.75 | 25 | 6 | 14 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M12-30 | 17 | M12 | 1.75 | 30 | 6 | 18 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M12-40 | 17 | M12 | 1.75 | 40 | 6 | 25 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M12-50 | 17 | M12 | 1.75 | 50 | 6 | 32 | 1,390 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M12-60 | 17 | M12 | 1.75 | 60 | 6 | 39 | 1,440 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M16-30 | 35 | M16 | 2 | 30 | 8 | 32 | 1,550 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M16-40 | 35 | M16 | 2 | 40 | 8 | 46 | 1,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
JGS-ND-M16-50 | 35 | M16 | 2 | 50 | 8 | 58 | 1,770 | CAD | カート | 非在庫品 |
JGS-ND-M16-60 | 35 | M16 | 2 | 60 | 8 | 71 | 1,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
JGS-ND-M16-80 | 35 | M16 | 2 | 80 | 8 | 97 | 2,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
JGS | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ねじ部先端にネオジムマグネットを内蔵。
- すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。