寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | C | sw | H | L1 | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGB-ND-M6-12 | 25 | M6 | 1 | 12 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 5 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M6-16 | 25 | M6 | 1 | 16 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 6 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M6-20 | 25 | M6 | 1 | 20 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 7 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M6-25 | 25 | M6 | 1 | 25 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 8 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M6-30 | 25 | M6 | 1 | 30 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 9 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M8-16 | 50 | M8 | 1.25 | 16 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 13 | 1,230 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M8-20 | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 14 | 1,230 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M8-25 | 50 | M8 | 1.25 | 25 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 16 | 1,230 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M8-30 | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 17 | 1,230 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M8-40 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 21 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M10-20 | 75 | M10 | 1.5 | 20 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 25 | 1,480 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M10-25 | 75 | M10 | 1.5 | 25 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 28 | 1,480 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M10-30 | 75 | M10 | 1.5 | 30 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 31 | 1,480 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M10-40 | 75 | M10 | 1.5 | 40 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 37 | 1,520 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M10-50 | 75 | M10 | 1.5 | 50 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 42 | 1,520 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M12-25 | 110 | M12 | 1.75 | 25 | 20 | 19 | 7.5 | 5.2 | 6 | 44 | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M12-30 | 110 | M12 | 1.75 | 30 | 20 | 19 | 7.5 | 5.2 | 6 | 48 | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M12-40 | 110 | M12 | 1.75 | 40 | 20 | 19 | 7.5 | 5.2 | 6 | 55 | 1,770 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M12-50 | 110 | M12 | 1.75 | 50 | 20 | 19 | 7.5 | 5.2 | 6 | 62 | 1,830 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M12-60 | 110 | M12 | 1.75 | 60 | 20 | 19 | 7.5 | 5.2 | 6 | 69 | 1,950 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M16-30 | 145 | M16 | 2 | 30 | 26.8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 93 | 2,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
JGB-ND-M16-40 | 145 | M16 | 2 | 40 | 26.8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 104 | 2,190 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M16-50 | 145 | M16 | 2 | 50 | 26.8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 118 | 2,250 | CAD | カート | 非在庫品 |
JGB-ND-M16-60 | 145 | M16 | 2 | 60 | 26.8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 131 | 2,320 | CAD | カート | 非在庫品 |
JGB-ND-M16-80 | 145 | M16 | 2 | 80 | 26.8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 157 | 2,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
JGB | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- 六角ボルト頭部にネオジムマグネットを内蔵。
- すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。