• FA用小型強力マグネット

JGS

マグネットつきグラブスクリュー

Grub Screw with Retaining Magnet

形状図

JGSマグネットつきグラブスクリュー寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
12
16
20
25
30
40
50
60
80

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm sw 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JGS-ND-M6-12 2.5 M6 1 12 3 2 1,060 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M6-16 2.5 M6 1 16 3 2 1,060 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M6-20 2.5 M6 1 20 3 3 1,060 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M6-25 2.5 M6 1 25 3 4 1,080 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M6-30 2.5 M6 1 30 3 5 1,080 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M8-16 7 M8 1.25 16 4 4 1,100 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M8-20 7 M8 1.25 20 4 5 1,100 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M8-25 7 M8 1.25 25 4 7 1,130 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M8-30 7 M8 1.25 30 4 8 1,130 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M8-40 7 M8 1.25 40 4 11 1,170 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M10-20 11 M10 1.5 20 5 8 1,200 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M10-25 11 M10 1.5 25 5 10 1,200 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M10-30 11 M10 1.5 30 5 13 1,240 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M10-40 11 M10 1.5 40 5 18 1,330 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M10-50 11 M10 1.5 50 5 23 1,330 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M12-25 17 M12 1.75 25 6 14 1,330 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M12-30 17 M12 1.75 30 6 18 1,330 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M12-40 17 M12 1.75 40 6 25 1,400 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M12-50 17 M12 1.75 50 6 32 1,470 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M12-60 17 M12 1.75 60 6 39 1,530 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M16-30 35 M16 2 30 8 32 1,640 CAD カート 在庫品
JGS-ND-M16-40 35 M16 2 40 8 46 1,760 CAD カート 非在庫品
JGS-ND-M16-50 35 M16 2 50 8 58 1,880 CAD カート 非在庫品
JGS-ND-M16-60 35 M16 2 60 8 71 1,990 CAD カート 非在庫品
JGS-ND-M16-80 35 M16 2 80 8 97 2,320 CAD カート 非在庫品
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
JGS
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
耐熱温度 80℃

特長

  • ねじ部先端にネオジムマグネットを内蔵。
  • すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事