• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JSM-AN

JSM-ANの形状図

JSM-ANホルダつきマグネット 寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm sw 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSM-AN-6-M3 2 6 20 M3 0.5 7 1.5 5 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
JSM-AN-8-M3 4 8 20 M3 0.5 7 1.5 8 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
JSM-AN-10-M4 8.5 10 20 M4 0.7 8 2 13 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
JSM-AN-13-M4 12 13 20 M4 0.7 8 2 21 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
JSM-AN-16-M4 20 16 20 M4 0.7 10 2 32 2,130 2,343 CAD カート 在庫品
JSM-AN-20-M6 40 20 25 M6 1 10 3 63 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
JSM-AN-25-M6 60 25 35 M6 1 10 3 135 4,420 4,862 CAD カート 在庫品
JSM-AN-32-M8 160 32 40 M8 1.25 12 4 254 8,600 9,460 CAD カート 在庫品
JSM-AN-40-M8 240 40 50 M8 1.25 15 4 490 17,100 18,810 CAD カート 在庫品
JSM-AN-50-M10 400 50 60 M10 1.5 15 5 916 32,300 35,530 CAD カート 在庫品
JSM-AN-63-M12 660 63 65 M12 1.75 20 6 1580 56,900 62,590 CAD カート 在庫品
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
JSM-ANの材質・仕上げ

JSM-AN
磁石 アルニコ
ホルダ SUM22L相当
三価クロメート処理
リング 真鍮/アルミニウム合金
耐熱温度 450℃

JSM-ANの特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事