• プランジャ

ミニボールプランジャ

Miniature Ball Plunger

PBF

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PBF 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
L
すべて
7
9
12
14
16
19
22
24
30
34
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBF-3 M3 0.5 0.4 7 1.5 0.4 - 3/4.5 0.3 なし 軽荷重 350 385 CAD カート 在庫品
PBF-4 M4 0.7 0.8 9 2.5 0.6 BB-5 6/14.5 0.6 なし 軽荷重 270 297 CAD カート 在庫品
PBF-5 M5 0.8 0.9 12 3 0.8 BB-5 8/14 0.9 なし 軽荷重 270 297 CAD カート 在庫品
PBF-6 M6 1 1 14 3.5 1 BB-6 11/18 1.5 なし 軽荷重 270 297 CAD カート 在庫品
PBF-8 M8 1.25 1.5 16 4.5 1.2 BB-8 18/31 3.5 なし 軽荷重 400 440 CAD カート 在庫品
PBF-10 M10 1.5 2 19 6 1.5 BB-10 24/45 7 なし 軽荷重 410 451 CAD カート 在庫品
PBF-12 M12 1.75 2.5 22 8 2 BB-12 26/49 10 なし 軽荷重 610 671 CAD カート 在庫品
PBF-16 M16 2 3.5 24 10 2 BB-16 41/86 24 なし 軽荷重 910 1,001 CAD カート 在庫品
PBF-20 M20 2.5 4.5 30 12 2.5 BB-16 56/111 43 なし 軽荷重 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
PBF-24 M24 3 5.5 34 15 3 BB-16 81/151 70 なし 軽荷重 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
PBF-4-KS M4 0.7 0.8 9 2.5 0.6 BB-5 12/18 0.4 なし 重荷重 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
PBF-5-KS M5 0.8 0.9 12 3 0.8 BB-5 15/22 0.9 なし 重荷重 330 363 CAD カート 在庫品
PBF-6-KS M6 1 1 14 3.5 1 BB-6 19/28 1.5 なし 重荷重 330 363 CAD カート 在庫品
PBF-8-KS M8 1.25 1.5 16 4.5 1.2 BB-8 36/62 3.5 なし 重荷重 430 473 CAD カート 在庫品
PBF-10-KS M10 1.5 2 19 6 1.5 BB-10 57/104 7 なし 重荷重 460 506 CAD カート 在庫品
PBF-12-KS M12 1.75 2.5 22 8 2 BB-12 61/110 10 なし 重荷重 660 726 CAD カート 在庫品
PBF-16-KS M16 2 3.5 24 10 2 BB-16 68/142 24 なし 重荷重 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
PBF-20-KS M20 2.5 4.5 30 12 2.5 BB-16 84/166 43 なし 重荷重 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
PBF-24-KS M24 3 5.5 34 15 3 BB-16 127/237 70 なし 重荷重 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
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
PBF PBF-KS
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2相当、焼入れ SUJ2相当、焼入れ
スプリング SUS631J1 SUS631J1

特長

  • スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
  • 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。
末尾記号 材質 荷重タイプ
記号なし スティール 軽荷重
KS スティール 重荷重
KN ステンレス 軽荷重
KSN ステンレス 重荷重

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PBFミニボールプランジャ


仕様変更のご案内

ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります