• プランジャ

PSP

ショートストロークプランジャ

Short Stroke Plunger

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

PSPショートストロークプランジャ寸法図

*1: PSP-3PSP-4BPSP-4はマイナスドライバーをご使用ください。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
10
15
24
13
20
27
25
30
12
35
43
L1
すべて
27
30
35
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重
極重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L L1 D a B 適用ボールボタン 適用レンチ*1 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
PSP-3-1.5 M3 0.5 1.5 10 - 1.1 0.5 0.9 BB-4 - 0.49/1 0.3 なし 軽荷重 600 CAD カート -
PSP-3-3 M3 0.5 3 15 - 1.1 0.5 0.9 BB-4 - 0.29/1 0.6 なし 軽荷重 700 CAD カート -
PSP-4-2 M4 0.7 2 15 - 1.6 0.7 1.3 BB-4 - 1/2 0.7 なし 軽荷重 570 CAD カート -
PSP-4-4 M4 0.7 4 24 - 1.6 0.7 1.3 BB-4 - 0.59/2 1.6 なし 軽荷重 700 CAD カート -
PSP-5B-3 M5 0.8 3 13 - 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 1/7.8 1.2 あり 軽荷重 540 CAD カート -
PSP-5-3 M5 0.8 3 20 - 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 2/9.8 2 あり 軽荷重 490 CAD カート -
PSP-5-5 M5 0.8 5 27 - 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 2/9.8 3 あり 軽荷重 700 CAD カート -
PSP-6-3 M6 1 3 25 - 2.5 1.6 2 BB-6 PPW-6 2.9/9.8 3 あり 軽荷重 510 CAD カート -
PSP-6-5 M6 1 5 30 - 2.5 1.6 2 BB-6 PPW-6 2/9.8 4 あり 軽荷重 700 CAD カート -
PSP-8-3 M8 1.25 3 25 - 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 5.9/9.8 6 あり 軽荷重 600 CAD カート -
PSP-8-4 M8 1.25 4 25 - 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 2.9/9.8 6 あり 軽荷重 580 CAD カート -
PSP-8-5 M8 1.25 5 27 - 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 2/9.8 9 あり 軽荷重 700 CAD カート -
PSP-10-5 M10 1.5 5 30 - 3.8 2.2 3 BB-8 PPW-10 2.9/15 11 あり 軽荷重 680 CAD カート -
PSP-12-5 M12 1.75 5 30 - 5.5 2.5 4 BB-10 PPW-12 2/9.8 15 あり 軽荷重 820 CAD カート -
PSP-3-1.5-S M3 0.5 1.5 10 - 1.1 0.5 0.9 BB-4 - 0.49/2.9 0.3 なし 重荷重 600 CAD カート -
PSP-3-3-S M3 0.5 3 15 - 1.1 0.5 0.9 BB-4 - 0.78/2.9 0.6 なし 重荷重 700 CAD カート -
PSP-4B-2-S M4 0.7 2 12 - 1.6 0.7 1.3 BB-4 - 2/9.8 0.7 なし 重荷重 510 CAD カート -
PSP-4-2-S M4 0.7 2 15 - 1.6 0.7 1.3 BB-4 - 2.9/8.8 0.7 なし 重荷重 570 CAD カート -
PSP-4-4-S M4 0.7 4 24 - 1.6 0.7 1.3 BB-4 - 2/8.8 1.6 なし 重荷重 700 CAD カート -
PSP-5-3-S M5 0.8 3 20 - 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 3.9/20 2 あり 重荷重 490 CAD カート -
PSP-5-5-S M5 0.8 5 27 - 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 2.9/19.6 3 あり 重荷重 700 CAD カート -
PSP-6-3-S M6 1 3 25 - 2.5 1.6 2 BB-6 PPW-6 7.8/25 3 あり 重荷重 510 CAD カート -
PSP-6-5-S M6 1 5 30 - 2.5 1.6 2 BB-6 PPW-6 4.9/29.4 4 あり 重荷重 700 CAD カート -
PSP-8-3-S M8 1.25 3 25 - 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 14.7/29.4 6 あり 重荷重 600 CAD カート -
PSP-8-4-S M8 1.25 4 25 - 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 7.8/29 6 あり 重荷重 580 CAD カート -
PSP-8-5-S M8 1.25 5 27 - 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 7.8/29.4 9 あり 重荷重 700 CAD カート -
PSP-10-5-S M10 1.5 5 30 - 3.8 2.2 3 BB-8 PPW-10 9.8/49 11 あり 重荷重 680 CAD カート -
PSP-12-5-S M12 1.75 5 30 - 5.5 2.5 4 BB-10 PPW-12 9.8/49 15 あり 重荷重 820 CAD カート -
PSP-8-3-Z M8 1.25 3 27 27 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 35.3/41.2 7 あり 極重荷重 630 CAD カート -
PSP-8-5-Z M8 1.25 5 35 30 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 14.7/41.2 10 あり 極重荷重 750 CAD カート -
PSP-10-5-Z M10 1.5 5 35 30 3.8 2.2 3 BB-8 PPW-10 15.7/62.8 11 あり 極重荷重 750 CAD カート -
PSP-12-5-Z M12 1.75 5 43 35 5.5 2.5 4 BB-10 PPW-12 37.2/98.1 21 あり 極重荷重 910 CAD カート -

*1: PSP-3PSP-4BPSP-4はマイナスドライバーをご使用ください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PSP PSP-S PSP-Z
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
無電解ニッケルメッキ
六角穴付き止めねじ SCM435相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度57-63HRC)
三価クロメート処理
S45C(硬度57-63HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C(硬度57-63HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SWPB SWPB SWPB
ゆるみ止め エポキシ樹脂マイクロカプセル エポキシ樹脂マイクロカプセル エポキシ樹脂マイクロカプセル

特長

  • ゆるみ止めのための固着材が封入されたマイクロカプセルをコーティングしています(M3・M4を除く)。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、ピン材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 ピン材質 荷重タイプ
PSP スティール 軽荷重
PSP-N プラスティック 軽荷重
PSP-S スティール 重荷重
PSP-Z スティール 極重荷重

使用上の注意

取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行ってください。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

関連商品

ステンレス製のショートストロークプランジャPSPSがあります。
PSPSPSPS-N

PSPショートストロークプランジャ

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSPショートストロークプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事