• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UDC

形状図

UDCアルミ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
28
L1
すべて
200
300
250
350
500
本体
カラー
すべて
BK
BL
SG
SEMI規格準拠
すべて
○

単位 : mm

品番 A L1 H h L C Lc R W Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UDC-20-200-BK 20 200 68 48 220 11 9 6.5 115 45 368 1000 BK ○ M6×45 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-20-200-SG 20 200 68 48 220 11 9 6.5 115 45 368 1000 BL ○ M6×45 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-20-200-BL 20 200 68 48 220 11 9 6.5 115 45 368 1000 SG ○ M6×45 12,000 13,200 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-20-300-BK 20 300 68 48 320 11 9 6.5 115 45 467 1000 BK ○ M6×45 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-20-300-SG 20 300 68 48 320 11 9 6.5 115 45 467 1000 BL ○ M6×45 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-20-300-BL 20 300 68 48 320 11 9 6.5 115 45 467 1000 SG ○ M6×45 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-250-BK 28 250 78 50 278 14 11 9 139 45 834 1000 BK ○ M8×45 22,400 24,640 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-250-SG 28 250 78 50 278 14 11 9 139 45 834 1000 BL ○ M8×45 22,400 24,640 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-250-BL 28 250 78 50 278 14 11 9 139 45 834 1000 SG ○ M8×45 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-350-BK 28 350 78 50 378 14 11 9 139 45 1030 1000 BK ○ M8×45 23,300 25,630 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-350-SG 28 350 78 50 378 14 11 9 139 45 1030 1000 BL ○ M8×45 23,300 25,630 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-350-BL 28 350 78 50 378 14 11 9 139 45 1030 1000 SG ○ M8×45 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-500-BK 28 500 78 50 528 14 11 9 139 45 1280 1000 BK ○ M8×45 27,700 30,470 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-500-SG 28 500 78 50 528 14 11 9 139 45 1280 1000 BL ○ M8×45 27,700 30,470 CAD カート 実働15日目出荷
UDC-28-500-BL 28 500 78 50 528 14 11 9 139 45 1280 1000 SG ○ M8×45 22,100 24,310 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UDC-BL UDC-BK UDC-SG
本体  アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消しシルバー)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 前面取りつけタイプの円形断面のアルミ取っ手。
  • オフセットタイプ。
  • 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
BL バレル研磨
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
  • 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×45 220
M8×45 280

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります