• 取っ手

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

UHFS

形状図

UHFSステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
8
10
12
L1
すべて
55
64
88
96
100
120
180
200
125
160
250
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 M Lf W H A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UHFS-8-55 M4 9 36 40 8 12 67 55 58 1000 付属 - M4×10 2,240 2,464 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-8-64 M4 9 36 40 8 12 76 64 61 1000 付属 - M4×10 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-8-88 M4 9 36 40 8 12 100 88 70 1000 付属 - M4×10 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-8-96 M4 9 36 40 8 12 108 96 75 1000 付属 - M4×10 2,390 2,629 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-8-100 M4 9 36 40 8 12 112 100 75 1000 付属 - M4×10 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-10-88 M5 13 42.5 47 10 15 103 88 113 1000 付属 - M5×12 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
UHFS-10-100 M5 13 42.5 47 10 15 115 100 121 1000 付属 - M5×12 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
UHFS-10-120 M5 13 42.5 47 10 15 135 120 135 1000 付属 - M5×12 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
UHFS-10-180 M5 13 42.5 47 10 15 195 180 176 1000 付属 - M5×12 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-10-200 M5 13 42.5 47 10 15 215 200 189 1000 付属 - M5×12 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-12-125 M6 12 50 60 12 - 137 125 220 1000 × - M6×12 4,190 4,609 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-12-160 M6 12 50 60 12 - 172 160 251 1000 × ○ M6×12 4,390 4,829 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-12-200 M6 12 50 60 12 - 212 200 286 1000 × ○ M6×12 4,770 5,247 CAD カート 実働15日目出荷
UHFS-12-250 M6 12 50 60 12 - 262 250 330 1000 × ○ M6×12 5,190 5,709 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UHFS*1
本体 SUS303*2
ショットブラスト
座金 SUS303
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

*1: UHFS-12には座金は付属していません。
*2: UHFS-12はSUS304になります。


特長

  • オフセットタイプ。
  • 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
  • 座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×10 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります