• 取っ手

UNFS-H

U取っ手

Stainless Steel Pull

形状図

UNFS-HU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
BL

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
UNFS-80H M5 10 45 35 10 90 80 86 1000 BL M5×12 370 CAD カート -
UNFS-100H M5 10 45 35 10 110 100 98 1000 BL M5×12 380 CAD カート -
UNFS-110H M5 10 45 35 10 120 110 105 1000 BL M5×12 430 CAD カート -
UNFS-120H M5 10 45 35 10 130 120 111 1000 BL M5×12 430 CAD カート -
UNFS-125H M5 10 45 35 10 135 125 113 1000 BL M5×12 430 CAD カート -
UNFS-160H M5 10 45 35 10 170 160 135 1000 BL M5×12 510 CAD カート -
UNFS-200H M5 10 45 35 10 210 200 160 1000 BL M5×12 580 CAD カート -
UNFS-250H M5 10 45 35 10 260 250 190 1000 BL M5×12 680 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UNFS-H
本体 SUS304
バレル研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 200

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNFS-HU取っ手