単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | D | L | L1 | L2 | スイッチ | 非常停止ボタン | LED | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZAF-200-B1-BK-SW | M8 | 15 | 68 | 51 | 27 | 217 | 200 | 183 | 1個 | なし | あり | 350 | 1000 | BK | M8×16 | 126,000 | 138,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UZAF-200-B1-BK-SWの特長
- スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
- LED(2色:赤・緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。

- 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。

- スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。商品記号により選択できます。
| 商品記号 | スイッチ | 非常停止ボタン | LED |
|---|---|---|---|
| B0-EM | なし | あり | なし |
| B1 | 1個 | なし | あり |
| B1-EM | 1個 | あり | あり |
| B2 | 2個 | なし | あり |
| B2-EM | 2個 | あり | あり |
- 商品記号により、パイプの表面処理が選択できます。
| 商品記号 | パイプ |
|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
- 接続にはコネクタつきケーブルUSCA-M12-12(USCA)を使用してください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
*1: アルミチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
UZAF-200-B1-BK-SWの材質・仕上げ
| UZAF-AL-SW | UZAF-BK-SW | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ*1 | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
*1: 非常停止ボタンなしの商品のみ
仕様
| 非常停止ボタン | 接触形式 | b接点(双極単投形) | |
| 動作形式 | オルタネート | ||
| 定格使用電圧 | 最大DC30V | ||
| 定格使用電流 | 最大1.5A | ||
| 参考寿命 | 10万回 | ||
| スイッチ1 | 接触形式 | c接点(単極双投形) | |
| 動作形式 | モーメンタリ | ||
| 定格使用電圧 | 最大DC30V | ||
| 定格使用電流 | 最大1.5A | ||
| 参考寿命 | 100万回 | ||
| LED | 色 | 赤・緑 | |
| 動作電圧 | DC24V ± 15% | ||
| 消費電流 | 10mA | ||
| スイッチ2 | 接触形式 | a接点(単極単投形) | |
| 動作形式 | モーメンタリ | ||
| 定格使用電圧 | 最大DC30V | ||
| 定格使用電流 | 最大1.5A | ||
| 参考寿命 | 100万回 | ||
| 接続部 | コネクタ | M12 Aコード 12極 オス | |
| その他 | 使用温度範囲 | -25℃~55℃ | |
| IP保護等級 | 非常停止ボタンなし | IP67 | |
| 非常停止ボタンあり | IP54 | ||
| 認証 | CEマーキング | ||
非常停止ボタン回路図

スイッチ1回路図

LED回路図

スイッチ2回路図

コネクタピン配列











