• スケール

ポイントプレート

Point Plate

FPP

形状図

FPPポイントプレート寸法図

厚さ:約0.55mm

寸法・CAD・価格

絞り込み

背景色
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 質量(g) 背景色 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPP 0.8 SG 240 264 CAD カート 在庫品
FPP-BK 0.8 BK 250 275 CAD カート 在庫品
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
FPP
本体 SUS304

特長

  • スケールプレートFSP(FSP)やスケールステッカFSS(FSS)FST(FST)と組み合わせて使用してください。
  • アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
  • 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 背景色 矢印・マーク
なし シルバー 赤
BK 黒 シルバー

使用上の注意

高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。

使用例

スケールプレートFSP(FSPFSP-K)と組み合わせて。

FPPポイントプレート


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

目盛方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

スケールにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります