• スクリュー

SCB-R

クランピングボルト - 完全ボール

Clamping Bolt with Complete Ball

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCB-Rクランピングボルト - 完全ボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 L2 B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCB-M4-10-R M4 0.7 10.5 7 2.5 4 2.1 3 1.5 3500 160 CAD カート 在庫品
SCB-M4-12-R M4 0.7 12.5 7 2.5 4 2.1 3 1.7 3500 160 CAD カート 在庫品
SCB-M4-16-R M4 0.7 16.5 7 2.5 4 2.1 3 1.9 3500 160 CAD カート 在庫品
SCB-M4-20-R M4 0.7 20.5 7 2.5 4 2.1 3 2.2 3500 160 CAD カート 在庫品
SCB-M4-25-R M4 0.7 25.5 7 2.5 4 2.1 3 2.5 3500 160 CAD カート 在庫品
SCB-M5-12-R M5 0.8 12.6 8.5 3 5 2.4 4 2.9 5000 150 CAD カート 在庫品
SCB-M5-16-R M5 0.8 16.6 8.5 3 5 2.4 4 3.4 5000 150 CAD カート 在庫品
SCB-M5-20-R M5 0.8 20.6 8.5 3 5 2.4 4 3.9 5000 150 CAD カート 在庫品
SCB-M5-25-R M5 0.8 25.6 8.5 3 5 2.4 4 4.4 5000 150 CAD カート 在庫品
SCB-M5-30-R M5 0.8 30.6 8.5 3 5 2.4 4 5 5000 150 CAD カート 在庫品
SCB-M6-16-R M6 1 16.8 10 4 6 3 5 5.6 9000 140 CAD カート 在庫品
SCB-M6-20-R M6 1 20.8 10 4 6 3 5 6.5 9000 140 CAD カート 在庫品
SCB-M6-25-R M6 1 25.8 10 4 6 3 5 7.6 9000 140 CAD カート 在庫品
SCB-M6-30-R M6 1 30.8 10 4 6 3 5 8.7 9000 140 CAD カート 在庫品
SCB-M6-40-R M6 1 40.8 10 4 6 3 5 11 9000 140 CAD カート 在庫品
SCB-M8-20-R M8 1.25 21.2 13 5.5 8 3.5 6 13.5 15000 170 CAD カート 在庫品
SCB-M8-30-R M8 1.25 31.2 13 5.5 8 3.5 6 17.5 15000 170 CAD カート 在庫品
SCB-M8-35-R M8 1.25 36.2 13 5.5 8 3.5 6 19 15000 170 CAD カート 在庫品
SCB-M8-40-R M8 1.25 41.2 13 5.5 8 3.5 6 21.5 15000 170 CAD カート 在庫品
SCB-M8-50-R M8 1.25 51.2 13 5.5 8 3.5 6 25 15000 180 CAD カート 在庫品
SCB-M10-25-R M10 1.5 26.7 16 7 10 4.5 8 26 24000 180 CAD カート 在庫品
SCB-M10-30-R M10 1.5 31.7 16 7 10 4.5 8 29 24000 180 CAD カート 在庫品
SCB-M10-40-R M10 1.5 41.7 16 7 10 4.5 8 34 24000 190 CAD カート 在庫品
SCB-M10-50-R M10 1.5 51.7 16 7 10 4.5 8 39 24000 200 CAD カート 在庫品
SCB-M10-60-R M10 1.5 61.7 16 7 10 4.5 8 47 24000 220 CAD カート 在庫品
SCB-M12-30-R M12 1.75 32 18 8.5 12 5 10 40 30000 260 CAD カート 在庫品
SCB-M12-50-R M12 1.75 52 18 8.5 12 5 10 56 30000 270 CAD カート 在庫品
SCB-M12-80-R M12 1.75 82 18 8.5 12 5 10 83 30000 270 CAD カート 在庫品
SCB-M16-40-R M16 2 43.3 24 12 16 6 14 91 73000 410 CAD カート 在庫品
SCB-M16-60-R M16 2 63.3 24 12 16 6 14 122 73000 440 CAD カート 在庫品
SCB-M16-80-R M16 2 83.3 24 12 16 6 14 154 73000 460 CAD カート 在庫品
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
SCB-R スティール製
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度55-60HRC)

特長

  • 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連商品

クランピングボルトには、並目ねじ、平面ボール・ギザボール・セラミックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCBS-RSCBS-CESCB-FSCBS-FSCB-FBSCBS-FBSCB-GBSCBS-GB

SCB-Rクランピングボルト - 完全ボール


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事