• スクリュー

SCS-GB

クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

Clamping Screw with Ratchet Ball - Limited Swivel Type

形状図

SCS-GBクランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目) L D d B 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SCS-M4-6-GB M4 6 2.5 2 2 0.4 990 CAD カート -
SCS-M4-10-GB M4 10 2.5 2 2 0.7 990 CAD カート -
SCS-M4-16-GB M4 16 2.5 2 2 1 990 CAD カート -
SCS-M5-8-GB M5 8 3 2.5 2.5 0.8 980 CAD カート -
SCS-M5-12-GB M5 12 3 2.5 2.5 1.3 980 CAD カート -
SCS-M5-20-GB M5 20 3 2.5 2.5 2.3 980 CAD カート -
SCS-M6-10-GB M6 10 4 3.2 3 1.5 840 CAD カート -
SCS-M6-16-GB M6 16 4 3.2 3 2.5 840 CAD カート -
SCS-M6-20-GB M6 20 4 3.2 3 3.4 840 CAD カート -
SCS-M6-25-GB M6 25 4 3.2 3 4 840 CAD カート -
SCS-M8-10-GB M8 10 5.5 4.5 4 2.5 950 CAD カート -
SCS-M8-12-GB M8 12 5.5 4.5 4 3.2 950 CAD カート -
SCS-M8-20-GB M8 20 5.5 4.5 4 5.7 950 CAD カート -
SCS-M8-25-GB M8 25 5.5 4.5 4 7.7 950 CAD カート -
SCS-M8-30-GB M8 30 5.5 4.5 4 9 950 CAD カート -
SCS-M10-12-GB M10 12 7 6 5 5 1,150 CAD カート -
SCS-M10-16-GB M10 16 7 6 5 7 1,150 CAD カート -
SCS-M10-20-GB M10 20 7 6 5 9.5 1,150 CAD カート -
SCS-M10-25-GB M10 25 7 6 5 11 1,150 CAD カート -
SCS-M10-35-GB M10 35 7 6 5 16 1,150 CAD カート -
SCS-M12-16-GB M12 16 8.5 7.2 6 10 1,290 CAD カート -
SCS-M12-20-GB M12 20 8.5 7.2 6 12.5 1,290 CAD カート -
SCS-M12-30-GB M12 30 8.5 7.2 6 20 1,290 CAD カート -
SCS-M12-40-GB M12 40 8.5 7.2 6 28 1,290 CAD カート -
SCS-M16-20-GB M16 20 12 10.7 8 22 1,870 CAD カート -
SCS-M16-25-GB M16 25 12 10.7 8 28 1,870 CAD カート -
SCS-M16-35-GB M16 35 12 10.7 8 41 1,870 CAD カート -
SCS-M16-50-GB M16 50 12 10.7 8 48 1,870 CAD カート -
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
SCS-GB スティール製
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度55-60HRC)

特長

  • ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
  • 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。