• スクリュー

SCSS-FB

クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

Clamping Screw with Flat Ball - Limited Swivel Type

形状図

SCSS-FBクランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目) L D d B 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SCSS-M4-6-FB M4 6 2.5 2 2 0.4 880 CAD カート -
SCSS-M4-10-FB M4 10 2.5 2 2 0.7 880 CAD カート -
SCSS-M4-16-FB M4 16 2.5 2 2 1 880 CAD カート -
SCSS-M5-8-FB M5 8 3 2.5 2.5 0.8 840 CAD カート -
SCSS-M5-12-FB M5 12 3 2.5 2.5 1.3 840 CAD カート -
SCSS-M5-20-FB M5 20 3 2.5 2.5 2.3 840 CAD カート -
SCSS-M6-10-FB M6 10 4 3.2 3 1.5 640 CAD カート -
SCSS-M6-16-FB M6 16 4 3.2 3 2.5 640 CAD カート -
SCSS-M6-20-FB M6 20 4 3.2 3 3.4 640 CAD カート -
SCSS-M6-25-FB M6 25 4 3.2 3 4 640 CAD カート -
SCSS-M8-10-FB M8 10 5.5 4.5 4 2.5 700 CAD カート -
SCSS-M8-12-FB M8 12 5.5 4.5 4 3.2 700 CAD カート -
SCSS-M8-20-FB M8 20 5.5 4.5 4 5.7 700 CAD カート -
SCSS-M8-25-FB M8 25 5.5 4.5 4 7.7 700 CAD カート -
SCSS-M8-30-FB M8 30 5.5 4.5 4 9 700 CAD カート -
SCSS-M10-12-FB M10 12 7 6 5 5 920 CAD カート -
SCSS-M10-16-FB M10 16 7 6 5 7 920 CAD カート -
SCSS-M10-20-FB M10 20 7 6 5 9.5 920 CAD カート -
SCSS-M10-25-FB M10 25 7 6 5 11 920 CAD カート -
SCSS-M10-35-FB M10 35 7 6 5 16 920 CAD カート -
SCSS-M12-16-FB M12 16 8.5 7.2 6 10 1,070 CAD カート -
SCSS-M12-20-FB M12 20 8.5 7.2 6 12.5 1,070 CAD カート -
SCSS-M12-30-FB M12 30 8.5 7.2 6 20 1,070 CAD カート -
SCSS-M12-40-FB M12 40 8.5 7.2 6 28 1,070 CAD カート -
SCSS-M16-20-FB M16 20 12 10.7 8 22 2,200 CAD カート -
SCSS-M16-25-FB M16 25 12 10.7 8 28 2,200 CAD カート -
SCSS-M16-35-FB M16 35 12 10.7 8 41 2,200 CAD カート -
SCSS-M16-50-FB M16 50 12 10.7 8 48 2,310 CAD カート -
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
SCSS-FB ステンレス製
ねじ部 SUSXM7
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
テンパカラー(きつね色)

特長

  • ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。