• スクリュー

SCSS-FB

クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

Clamping Screw with Flat Ball - Limited Swivel Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCSS-FBクランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D d B 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
SCSS-M4-6-FB M4 0.7 6 2.5 2 2 0.4 880 CAD カート -
SCSS-M4-10-FB M4 0.7 10 2.5 2 2 0.7 880 CAD カート -
SCSS-M4-16-FB M4 0.7 16 2.5 2 2 1 880 CAD カート -
SCSS-M5-8-FB M5 0.8 8 3 2.5 2.5 0.8 840 CAD カート -
SCSS-M5-12-FB M5 0.8 12 3 2.5 2.5 1.3 840 CAD カート -
SCSS-M5-20-FB M5 0.8 20 3 2.5 2.5 2.3 840 CAD カート -
SCSS-M6-10-FB M6 1 10 4 3.2 3 1.5 640 CAD カート -
SCSS-M6-16-FB M6 1 16 4 3.2 3 2.5 640 CAD カート -
SCSS-M6-20-FB M6 1 20 4 3.2 3 3.4 640 CAD カート -
SCSS-M6-25-FB M6 1 25 4 3.2 3 4 640 CAD カート -
SCSS-M8-10-FB M8 1.25 10 5.5 4.5 4 2.5 700 CAD カート -
SCSS-M8-12-FB M8 1.25 12 5.5 4.5 4 3.2 700 CAD カート -
SCSS-M8-20-FB M8 1.25 20 5.5 4.5 4 5.7 700 CAD カート -
SCSS-M8-25-FB M8 1.25 25 5.5 4.5 4 7.7 700 CAD カート -
SCSS-M8-30-FB M8 1.25 30 5.5 4.5 4 9 700 CAD カート -
SCSS-M10-12-FB M10 1.5 12 7 6 5 5 920 CAD カート -
SCSS-M10-16-FB M10 1.5 16 7 6 5 7 920 CAD カート -
SCSS-M10-20-FB M10 1.5 20 7 6 5 9.5 920 CAD カート -
SCSS-M10-25-FB M10 1.5 25 7 6 5 11 920 CAD カート -
SCSS-M10-35-FB M10 1.5 35 7 6 5 16 920 CAD カート -
SCSS-M12-16-FB M12 1.75 16 8.5 7.2 6 10 1,070 CAD カート -
SCSS-M12-20-FB M12 1.75 20 8.5 7.2 6 12.5 1,070 CAD カート -
SCSS-M12-30-FB M12 1.75 30 8.5 7.2 6 20 1,070 CAD カート -
SCSS-M12-40-FB M12 1.75 40 8.5 7.2 6 28 1,070 CAD カート -
SCSS-M16-20-FB M16 2 20 12 10.7 8 22 2,200 CAD カート -
SCSS-M16-25-FB M16 2 25 12 10.7 8 28 2,200 CAD カート -
SCSS-M16-35-FB M16 2 35 12 10.7 8 41 2,200 CAD カート -
SCSS-M16-50-FB M16 2 50 12 10.7 8 48 2,310 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SCSS-FB ステンレス製
ねじ部 SUSXM7
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
テンパカラー(きつね色)

特長

  • ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連商品

クランピングスクリューには、並目ねじ・細目ねじ、完全ボール・ギザボール・真鍮ボール・プラスティックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCS-RSCSS-RSCS-F-RSCS-NSCS-BRSCSS-CESCS-FSCSS-FSCS-F-FSCS-FBSCS-GBSCSS-GB

SCSS-FBクランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき