• スクリュー

SGT-M6-45

グラブスクリュー

Grub Screw Thrust Point

形状図

SGTグラブスクリュー寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L d2 Z1 Z2 d3 B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M6-45 M6 1 45 4.5 h11 5.4 2.5 4 3 7 4500 240 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SGT
グラブスクリュー S45C相当、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ワークの締めつけに、レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • 位置決め・ストッパなどの用途にも使用できます。
  • スラストパッドSTP、STP-A、STP-Kのいずれかを別途購入し、セットでご使用ください。
  • グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
    スティール製グラブスクリュー+スティール製スラストパッド(傾き5°)----SGT-STP
    スティール製グラブスクリュー+スティール製スラストパッド(傾き12°)----SGT-STP-A
    スティール製グラブスクリュー+プラスティックキャップつきスラストパッド(傾き12°)----SGT-STP-K

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法

グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ手順を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。

SGTグラブスクリュー

SGT-STPの場合
スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。
SGT-STP-ASGT-STP-Kの場合
グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でも注文いただけます。
品番・価格は価格表をご確認ください。

SGT-STP/SGT/STPスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

スラストパッドがグラブスクリューに対して12°まで傾くSGT-STP-ASGT-STP-KSGT-STP-Pがあります。
SGT-STP-ASGT-STP-KSGT-STP-P

SGT-STP/SGT/STPスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事