• セットカラー

セットカラー - セットスクリュータイプ

Set Collar Setscrew Type

NSC-S

形状図

NSC-Sセットカラー - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D D1 M*1
(並目)
セットスクリュー 本数 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-3-5-S 3 5 7 - M3 1 1 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-3-6-S 3 6 7 - M3 1 1 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-3-8-S 3 8 7 - M3 1 2 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-5-S 4 5 8 - M3 1 1 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-6-S 4 6 12 - M4 1 4 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-8-S 4 8 12 - M4 1 6 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-5-S 5 5 11 - M3 1 3 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-6-S 5 6 14 - M4 1 6 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-8-S 5 8 14 - M4 1 8 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-10-S 5 10 14 - M4 1 10 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-5-S 6 5 12 - M3 1 3 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-6-S 6 6 15 - M4 1 7 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-8-S 6 8 15 - M4 1 9 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-10-S 6 10 16 - M4 1 13 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-5-S 8 5 14 - M3 2 4 550 605 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-6-S 8 6 16 13 M4 2 7 550 605 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-8-S 8 8 16 13 M4 2 9 550 605 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-10-S 8 10 18 13 M4 2 15 550 605 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-5-S 10 5 16 - M3 2 5 550 605 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-6-S 10 6 18 16 M4 2 8 550 605 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-8-S 10 8 18 16 M4 2 10 550 605 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-10-S 10 10 20 16 M4 2 17 550 605 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-6-S 12 6 20 - M4 2 9 650 715 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-8-S 12 8 22 20 M4 2 16 650 715 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-10-S 12 10 26 20 M5 2 32 650 715 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-12-S 12 12 26 20 M6 2 36 650 715 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-6-S 13 6 20 - M4 2 8 680 748 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-8-S 13 8 22 20 M4 2 15 680 748 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-10-S 13 10 26 20 M5 2 29 680 748 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-14-12-S 14 12 26 20 M5 2 33 720 792 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-6-S 15 6 24 - M4 2 12 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-8-S 15 8 25 24 M5 2 19 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-10-S 15 10 25 24 M5 2 24 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-12-S 15 12 28 24 M5 2 39 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-6-S 16 6 24 - M4 2 11 790 869 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-8-S 16 8 28 24 M5 2 24 790 869 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-10-S 16 10 28 24 M5 2 31 790 869 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-12-S 16 12 28 24 M5 2 37 790 869 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-10-S 17 10 30 26 M6 2 36 820 902 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-12-S 17 12 32 26 M6 2 50 820 902 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-18-15-S 18 15 32 29 M6 2 62 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-7-S 20 7 30 - M5 2 21 940 1,034 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-10-S 20 10 32 29 M6 2 37 940 1,034 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-12-S 20 12 32 29 M6 2 44 940 1,034 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-15-S 20 15 32 29 M6 2 56 940 1,034 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-22-18-S 22 18 38 34 M8 2 103 1,250 1,375 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-12-S 25 12 38 37 M6 2 60 1,530 1,683 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-15-S 25 15 38 37 M6 2 74 1,530 1,683 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-18-S 25 18 42 38 M8 2 124 1,530 1,683 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-28-18-S 28 18 45 40 M8 2 133 1,630 1,793 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-14-S 30 14 45 42 M8 2 93 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-16-S 30 16 45 42 M8 2 109 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-18-S 30 18 49 42 M8 2 158 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-20-S 30 20 49 42 M8 2 176 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-32-20-S 32 20 53 44 M8 2 209 2,260 2,486 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-15-S 35 15 50 47 M8 2 113 2,550 2,805 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-18-S 35 18 55 47 M8 2 190 2,550 2,805 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-20-S 35 20 59 47 M8 2 258 2,550 2,805 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-38-22-S 38 22 64 50 M10 2 332 3,250 3,575 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-S 40 18 60 55 M10 2 211 3,560 3,916 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-22-S 40 22 72 55 M10 2 441 3,560 3,916 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-45-22-S 45 22 75 60 M10 2 449 4,060 4,466 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-50-20-S 50 20 70 65 M10 2 285 4,260 4,686 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-50-25-S 50 25 79 65 M10 2 542 4,260 4,686 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
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
動画はNSC-CP2(NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSC-S
本体 SUS304
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7

特長

  • セットスクリュータイプのセットカラー。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
  • 片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
    ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります