• ハンドル自動化ユニット

送受信機 - EtherNet/IP対応

Transceivers - EtherNet/IP Compliant

EPC-210-EIP

使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、中国、韓国、台湾、欧州

EPC-210-EIPの特長

  • EPU-220専用の送受信機です。EPU-220
  • PLCとEtherNet/IPTMで接続することで、EPU-220を最大32台自動一括制御できます。
  • EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。専用ソフトウェアは無料で提供しています。NBKウェブサイトからダウンロードしてください。
    (https://lp.nbk1560.com/contact-positioning-unit-2-contents-form-software-epucom.html)
  • PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。
  • DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。*1

*1: 無線で操作する場合は、制御盤などの金属筐体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。
EtherNet/IPはODVAの登録商標です。


サンプル貸し出しいたします!

ハンドル自動化ユニットを無料で貸し出しいたします。
サンプルご希望の場合は、お申し込みフォームからご連絡ください。当社担当者より、内容のご確認および出荷日をご連絡いたします。
>>お申し込みフォーム
  • ご返却日
    貸し出しから2週間後までにご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

EPC-210-EIPの形状図

EPC-210-EIP送受信機 - EtherNet/IP<sup>TM</sup>対応寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
EPC-210-EIP 130 85,200 93,720 カート 非在庫

※現在、新規のご注文の受付を停止しています。システムの仕様上、表示は「非在庫」としています。

EPC-210-EIPの材質・仕上げ

EPC-210-EIP
本体 ポリアミド(ライトグレー)
DINレールフット スティール
三価クロメート処理

性能

電源電圧 DC24V ± 10%(外部給電)
DC 5V ± 5%(USB給電)
消費電流 30mA
ホスト接続方式 PLC:EtherNet/IPTM
PC:USB2.0
ユニット
接続方式
無線 2.4GHz帯無線通信
有線 RS-485(2線式)
無線到達距離
(参考値)
屋内 60m
屋外 1200m
最大接続数 32台
使用環境 温度 -5℃ ~ 55℃(凍結がないこと)
湿度 20%RH ~ 85%RH(結露がないこと)

CE適合宣言書

CE適合宣言書はこちらからダウンロードできます。(https://www.nbk1560.com/products/mechatronics/positioning_unit/download/epc-210-eip-doc/)

使用上の注意

  • 取りつけ・設定方法の詳細は「取扱説明書」をご確認ください。また、ご使用前には、取扱説明書の「安全に関する注意事項」、「電波およびEMCに関するご注意」を必ずお読みください。
    取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。
  • 本商品の使用可能な国・地域は日本、アメリカ、カナダ、中国、台湾、韓国、欧州となります。
    他の商品またはお客さまが使用されるシステム、装置等と組み合わせて使用する場合は、使用される国の規格・法規または規制の適合をお客さま自身でご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ハンドル自動化ユニットにはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります