• ハンドル自動化ユニット

EPC-100

ハンドル自動化ユニット用送受信機 - PC制御用

Transceivers for Handle Automation Unit - PC Control

形状図

EPC-100ハンドル自動化ユニット用送受信機 - PC制御用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
EPC-100 45 24,000 CAD カート -

材質・仕上げ

EPC-100
本体 A6063
アルマイト処理

特長

  • ハンドル自動化ユニットEPU-100EPU-100EPU-200EPU-200)専用の送受信機です。
  • PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。
  • 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。
  • PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。

使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
本商品は日本国内でのみ使用できます。詳しくは取扱説明書の「電波に関するご注意」をご確認ください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

性能

電源電圧 5V ± 5%(USB給電)
無線通信 2.4GHz帯無線通信
無線到達距離
(参考値)
屋内 60m
屋外 1200m
最大接続ハンドル自動化ユニット数 32台

2分でわかる!ハンドル自動化ユニットの接続・操作方法


関連商品

EPC-100と組み合わせて使用するハンドル自動化ユニットがあります。
スタンダードタイプEPU-100
防塵・防水・薄型タイプEPU-200

EPC-100ハンドル自動化ユニット用送受信機 - PC制御用

PLCに接続してハンドル自動化ユニットEPU-100EPU-200を制御できる送受信機EPC-200-CCがあります。
EPC-200-CC

EPC-100ハンドル自動化ユニット用送受信機 - PC制御用