• ハンドル自動化ユニット

EOCA-200

リピータハブ用ケーブル

Cables for Repeater Hubs

特長

  • リピータハブEORP-200EORP-200)を使用する時の専用ケーブルです。
  • コネクタの形状が異なるため、配線を間違えることはありません。

形状図

EOCA-200リピータハブ用ケーブル寸法図

寸法・CAD・価格

品番 用途 ケーブル長さ(m) 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 在庫/非在庫
EOCA-200-A-2 ホストまたは送受信機とリピータハブの接続用 2 219 - 見積り -
EOCA-200-A-5 ホストまたは送受信機とリピータハブの接続用 5 480 - 見積り -
EOCA-200-B-2 リピータハブ同士の接続用 2 254 - 見積り -
EOCA-200-B-5 リピータハブ同士の接続用 5 515 - 見積り -
EOCA-200-C-2 リピータハブとEPU-210EPU-220の接続用 2 254 - 見積り -
EOCA-200-C-5 リピータハブとEPU-210EPU-220の接続用 5 515 - 見積り -

材質・仕上げ

EOCA-200-A EOCA-200-B/EOCA-200-C
ケーブル ビニル(黒) ビニル(黒)
コネクタ各種 亜鉛合金
ニッケルメッキ
亜鉛合金
ニッケルメッキ
フェルール りん脱酸銅
すずメッキ

使用例

EOCA-200リピータハブ用ケーブル


使用上の注意

ご使用方法は、リピータハブEORP-200EORP-200)の取扱説明書をお読みください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事