• ハンドル自動化ユニット

EOCA-200-A-5

リピータハブ用ケーブル

Cables for Repeater Hubs

使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾、欧州

EOCA-200-A-5の特長

  • ハンドル自動化ユニットEPU-210 、EPU-220とリピータハブを接続する専用ケーブルです。
  • ユニット・機器によって接続するコネクタの形状が異なるため、配線を間違える心配はありません。
  • ケーブルの長さは2mと5mの2サイズ。ご使用場所に応じて選択してください。

EOCA-200-A-5の形状図

EOCA-200リピータハブ用ケーブル寸法図

品番 用途 ケーブル長さ(m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
EOCA-200-A-5 ホストまたは送受信機とリピータハブの接続用 5 225 11,900 13,090 カート 在庫品

EOCA-200-A-5の材質・仕上げ

EOCA-200-A EOCA-200-B/EOCA-200-C
ケーブル シールド アルミコーティングフォイル
編み組みシールド(スズメッキ銅)
アルミコーティングフォイル
編み組みシールド(スズメッキ銅)
シース(外被) PUR(ポリウレタン) PUR(ポリウレタン)
コネクタ各種 亜鉛合金
ニッケルメッキ
亜鉛合金
ニッケルメッキ
フェルール りん脱酸銅
スズメッキ
-

使用例

EOCA-200リピータハブ用ケーブル


性能

EOCA-200-A EOCA-200-B EOCA-200-C
CN1 バラ線 3線(端末処理:フェルール端子) M12 Dコード 4極 オス シールドつき M12 Aコード 4極 オス シールドつき
CN2 M12 Dコード 4極 メス シールドつき M12 Dコード 4極 メス シールドつき M12 Aコード 4極 メス シールドつき
定格電圧 DC 60V DC 60V DC 60V
定格電流 4A(40℃時) 4A(40℃時) 4A(40℃時)
ケーブル構造 導体断面積 2×2×0.14mm2
(AWG26相当)
2×2×0.14mm2
(AWG26相当)
2×2×0.14mm2
(AWG26相当)
芯線の直径
(絶縁部を含む)
0.98mm 0.98mm 0.98mm
外径 6.4mm±0.2mm 6.4mm±0.2mm 6.4mm±0.2mm
最小曲げ半径 固定取りつけ 26mm 26mm 26mm
可動取りつけ 52mm 52mm 52mm

使用上の注意

ご使用方法は、リピータハブEORP-200(EORP-200)の取扱説明書をお読みください。

リピータハブ用ケーブルの延長

EOCA-200-Aの延長

EOCA-200-Aを延長する場合は、EOCA-200-Bを使用します。

EOCA-200リピータハブ用ケーブル

EOCA-200-Bの延長

EOCA-200-Bを延長する場合は、EOCA-200-Bを使用します。

EOCA-200リピータハブ用ケーブル

EOCA-200-Cの延長

EOCA-200-Cを延長する場合は、EOCA-200-Cを使用します。

EOCA-200リピータハブ用ケーブル

リピータハブ用ケーブルは最大延長30m未満でご使用ください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

EOCA-200にはこのような商品があります

ハンドル自動化ユニットにはこのような商品があります