• ハンドル自動化ユニット

高トルクアダプタ用プレート

Mounting Plates for High Torque Adapters

EOTAP-200

使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾、欧州

EOTAP-200の特長

  • 高トルクアダプタEOAT-200(EOAT-200)専用のアダプタプレート。
  • 装置についているデジタルポジションインジケータとハンドルをEPU-210、EPU-220に置き換える場合、装置側のデジタルポジションインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができます。

EOTAP-200高トルクアダプタ用プレート


EOTAP-200の形状図

EOTAP-200高トルクアダプタ用プレート寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
EOTAP-200 33 3,350 3,685 カート 在庫品

EOTAP-200の材質・仕上げ

EOTAP-200
プレート アルミニウム合金
位置決めピン アルミニウム合金

使用上の注意

取りつけ方法はEPU-210(EPU-210)EPU-220(EPU-220)の取扱説明書をご確認ください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ハンドル自動化ユニットにはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります