• ハンドル自動化ユニット

EPU-210

ハンドル自動化ユニット - Modbus対応

Handle Automation Units Modbus Compliant

特長

  • 内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。送りねじによる位置決め作業を自動化します。

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応

  • PCやPLCなどのホストに直接接続して制御できるため、専用の送受信機が不要です。*1

*1: PCで制御する場合、専用ソフトウェアMOD-COMが必要です。専用ソフトウェアは無料で提供しています。NBKウェブサイトからダウンロードしてください。(https://lp.nbk1560.com/contact-positioning-unit-2-contents-form-software-modcom.html)専用ソフトウェアの機能により、最大1,000通りの段取りの登録が可能です。

  • 本体のボタン操作により、設定が可能なため、ホストに接続せず単体で使用することも可能です。7セグメント表示で現在位置・目標位置が確認できます。

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応

  • 最大32台のユニットを一括制御可能。*2

*2: 複数のユニットを接続する場合は、別売のリピータハブEORP-200EORP-200)をご利用いただくと、配線作業の負担を軽減し有線の接続を簡単に行うことができます。

  • 既設の操作ハンドルをEPU-210に置き換えるだけで取りつけが完了。ハンドルとインジケータを組み合わせて使用する場合と比べて、薄型形状でコンパクトです。

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応

  • IP65の防塵・防水構造。粉塵や水がかかる環境でも安心して使用いただけます。
  • 接続方式はRS-485(Modbus RTU)です。
  • 商品記号により、ケーブル端仕様を選択できます。リピータハブEORP-200EORP-200)を使用する場合はコネクタタイプを選択してください。
    EPU-210-A----バラ線
    EPU-210-B----コネクタ

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応


サンプル貸し出しいたします!

ハンドル自動化ユニットを無料で貸し出しいたします。
サンプルご希望の場合は、お申し込みフォームからご連絡ください。当社担当者より、内容のご確認および出荷日をご連絡いたします。
>>お申し込みフォーム
  • ご返却日
    貸し出しから2週間後までに、同梱の送り状にてご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

形状図

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 在庫/非在庫
EPU-210-A-BL 301 59,800 カート 在庫品
EPU-210-B-BL 335 64,800 カート 在庫品

材質・仕上げ

EPU-210-A-BL EPU-210-B-BL
本体 ナイロン6(ブルー) ナイロン6(ブルー)
出力軸 SUS304 SUS304
ケーブルクランプ 真鍮
ニッケルメッキ
真鍮
ニッケルメッキ
電源・通信ケーブル 耐油性PVC(つや消し黒) 耐油性PVC(つや消し黒)
コネクタ 亜鉛合金
ニッケルメッキ
六角穴付き止めねじ SUSXM7 SUSXM7

性能

電源電圧 DC24V ± 10%
消費電流 待機 30mA
定格 0.6A
最大 1A
定格出力 5W
定格回転数 60 ± 10rpm
定格トルク 0.8N・m
連続使用可能時間 1分以下*1
出力軸の
許容荷重
ラジアル荷重 19.6N*2
スラスト荷重 19.6N*2
出力軸の保持トルク 0.7N・m*3
停止精度 ±5°
入力 有線通信 RS-485(Modbus RTU)
IP保護等級 IP65
使用環境 温度 -5℃ ~ 50℃(凍結がないこと)
湿度 20%RH ~ 85%RH(結露がないこと)
汚染度 3
標高 海抜2000m以下

*1: 連続使用後は10分程度の冷却時間を設けてください。
*2: 出力軸の許容荷重

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応

*3: 参考値であり、保証値ではありません。


使用上の注意

取りつけ・設定方法の詳細は「取扱説明書」をご確認ください。また、ご使用前には、取扱説明書の「安全に関する注意事項」、「EMCに関するご注意」を必ずお読みください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

関連商品

配線作業の負担を軽減し有線の接続を簡単に行うことができるリピータハブEORP-200があります。EORP-200

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応

デジタルポジションインジケータからEPU-210に置き換える際、装置の既存の取りつけ穴を活用できる専用プレートEOAP-200があります。EOAP-200

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応

出力軸の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できる専用カラーEOCL-200があります。EOCL-200

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応

高トルクが必要な箇所には、定格トルクを増幅する高トルクアダプタEOAT-200があります。EOAT-200

EPU-210ハンドル自動化ユニット - Modbus対応


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事