• ハンドル自動化ユニット

EORP-200

リピータハブ

Repeater Hubs

特長

  • EPU-210EPU-220専用のリピータハブです。
  • 1台につき8台のユニットを接続可能。リピータハブを4台連結させれば32台のユニットを使用可能です。
  • EPU-210EPU-220を複数台接続する場合に、配線作業の負担を軽減し有線の接続を簡単に行うことができます。
  • コネクタの形状が異なるため、配線を間違えることはありません。
  • リピータハブを使用する場合は、専用のケーブルEOCA-200EOCA-200)が必要です。
  • 取りつけ用の六角穴付きボルト(M3×8mm)4本が付属しています。

形状図

EORP-200リピータハブ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 在庫/非在庫
EORP-200 330 - 見積り -

材質・仕上げ

EORP-200
本体 ABS樹脂(オフホワイト)
コネクタ各種 亜鉛合金
ニッケルメッキ
電源端子台 ガラス繊維強化ポリブチレン(黒)

性能

電源電圧 DC24V ± 10%
消費電流 待機 60mA
最大 8A
インタフェース COM Aコネクタ RS-485
M12 Dコード 4極 オス シールドつき
COM Bコネクタ RS-485
M12 Dコード 4極 メス シールドつき
EPUコネクタ (RS-485+24V電源) × 8
M12 Aコード 4極 メス シールドつき
使用環境 温度 -5℃ ~ 55℃(凍結がないこと)
湿度 20%RH ~ 85%RH(結露がないこと)

使用上の注意

取りつけ・設定方法の詳細は「取扱説明書」をご確認ください。また、ご使用前には、取扱説明書の「安全に関する注意事項」、「EMCに関するご注意」を必ずお読みください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

関連商品

リピータハブの専用ケーブルEOCA-200があります。EOCA-200

EORP-200リピータハブ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事