• ハンドル自動化ユニット

EOAT-200

高トルクアダプタ

High Torque Adapters

特長

  • EPU-210EPU-210)、EPU-220EPU-220)の回転速度を低減し、トルクを増幅させることができるため、高トルクが必要な箇所にご利用いただけます。

EOAT-200高トルクアダプタ


形状図

EOAT-200高トルクアダプタ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 在庫/非在庫
EOAT-200-4 359 19,800 カート 在庫品
EOAT-200-8 361 19,800 カート 在庫品

材質・仕上げ

EOAT-200
本体 ADC12
アクリル塗装(つや消し黒)
入力軸 SUS304
出力軸 SUS304
六角穴付き止めねじ SUSXM7

性能

EOAT-200-4 EOAT-200-8
減速比 4 8
定格トルク 2.7N・m 5.4N・m
出力軸回転方向 入力軸と同方向
出力軸の
許容荷重
ラジアル荷重 190N(取りつけ面からの距離10mm)
スラスト荷重 155N
出力軸の保持トルク 2.5N・m*1 5N・m*1
バックラッシュ 1°以下
使用温度範囲 -5℃ ~ 55℃(凍結がないこと)

*1: ハンドル自動化ユニットに取りつけた時の参考値であり、保証値ではありません。


使用上の注意

ご使用前には、EPU-210EPU-210EPU-220EPU-220)の取扱説明書を必ずお読みください。

関連商品

デジタルポジションインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができる高トルクアダプタ用プレートEOTAP-200があります。EOTAP-200

EOAT-200高トルクアダプタ

高トルクアダプタの軸穴径を変更できる専用カラーEOTCL-200があります。EOTCL-200

EOAT-200高トルクアダプタ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事