• ハンドル自動化ユニット

高トルクアダプタ用カラー

Collars for High Torque Adapters

EOTCL-200

使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾、欧州

EOTCL-200の特長

  • 高トルクアダプタEOAT-200(EOAT-200)専用のカラー。
  • 高トルクアダプタの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。

EOTCL-200の形状図

EOTCL-200高トルクアダプタ用カラー寸法図

単位 : mm

品番 d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
EOTCL-200-10 10 35 1,520 1,672 カート 在庫品
EOTCL-200-12 12 30 1,520 1,672 カート 在庫品
EOTCL-200-14 14 24 1,520 1,672 カート 在庫品
EOTCL-200-15 15 21 1,520 1,672 カート 在庫品
EOTCL-200-16 16 17 1,520 1,672 カート 在庫品

EOTCL-200の材質・仕上げ

EOTCL-200
本体 SUS304
六角穴付き止めねじ SUSXM7

使用上の注意

取りつけ方法はEPU-210(EPU-210)EPU-220(EPU-220)の取扱説明書をご確認ください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ハンドル自動化ユニットにはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります