• ハンドル自動化ユニット

プレート

Mounting Plates

EOAP-200

使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾、欧州

EOAP-200の特長

  • EPU-210EPU-210EPU-220EPU-220)専用のプレート。
  • 装置についているデジタルポジションインジケータとハンドルをEPU-210EPU-220に置き換える場合、装置側のデジタルポジションインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、EPU-210EPU-220を取りつけることができます。

EOAP-200プレート


サンプル貸し出しいたします!

ハンドル自動化ユニットを無料で貸し出しいたします。
サンプルご希望の場合は、お申し込みフォームからご連絡ください。当社担当者より、内容のご確認および出荷日をご連絡いたします。
>>お申し込みフォーム
  • ご返却日
    貸し出しから2週間後までにご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

EOAP-200の形状図

EOAP-200プレート寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
EOAP-200 16 2,700 2,970 カート 在庫品

EOAP-200の材質・仕上げ

EOAP-200
プレート アルミニウム合金
バレル研磨
位置決めピン アルミニウム合金
クッションフォーム ポリエチレン

2分でわかる!ハンドル自動化ユニット取りつけ・接続方法


取りつけ

EPU-210またはEPU-220の位置決めピンと、EOAP-200の取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。

EOAP-200プレート

取りつけ方向は90°ごとに変えることができます。
装置に干渉しない位置に設定してください。

EOAP-200プレート

②デジタルポジションインジケータとハンドルを回転軸から取りはずしてください。

EOAP-200プレート

EPU-210またはEPU-220EOAP-200を取りつけた状態で出力軸に回転軸を通し、EPU-210またはEPU-220に付属の六角穴付き止めねじで固定してください。(推奨締めつけトルク:2.8N・m)

EOAP-200プレート


使用上の注意

EOAP-200図1および図2のサイズのデジタルポジションインジケータから置き換える場合に使用できます。出荷時、EOAP-200の位置決めピンの位置は図2のサイズに合わせてあります。図1のサイズのデジタルポジションインジケータから置き換える場合は、マイナスドライバーなどで位置決めピンを左に回して取りはずし、位置を変更してください。(推奨締めつけトルク:0.3N・m)

EOAP-200プレート


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ハンドル自動化ユニットにはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります