• テンショナー・アイドラー

エンプラ・Vアイドラー

Plastic V Idler

VME-1

形状図

VME-1寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
ダウンロード
溝形状 De Da Db W w1 s2 θ
(°)
r h 呼び番号 d D B
VME-64M1 M1 64 27 36 14 9.5 2.5 34 0.5 10 6200×1 10 30 9 0.06 -
VME-62A1 A1 62 29 38 18 12 4 36 4 11.5 6201×1 12 32 10 0.07 -
VME-63A1 A1 63 27.5 36 19 12 5 36 2 12.5 6200×1 10 30 9 0.07 -
VME-70A1 A1 70 32 41 18 12 3.5 36 2 12.5 6202×1 15 35 11 0.08 -
VME-90A1 A1 90 43 53 20 12 3 38 0.5 12.5 6204×1 20 47 14 0.17 -
VME-80B1 B1 80 32 41 21 15.5 5 36 4.5 15 6202×1 15 35 11 0.09 -
VME-85B1 B1 85 36 46 22 16 5 34 1.5 15 6203×1 17 40 12 0.13 -
VME-100B1 B1 100 43 55 26 16 6 38 0.5 15 6204×1 20 47 14 0.2 -
VME-120B1 B1 120 33.5 44 22 15 5.5 38 0.5 13 6202×1 15 35 11 0.14 -
VME-88C1 C1 88 36.5 46 30 23 9 36 0.5 11 6203×1 17 40 12 0.13 -

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VME-64M1 Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20 ZA6200-15
VME-62A1 Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VME-63A1 Z6200-15・Z6200-20 ZA6200-15
VME-70A1 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-8・ZA6202-15
VME-90A1 Z6204-17・Z6204-22 ZA6204-12
VME-80B1 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-8・ZA6202-15
VME-85B1 Z6203-15・Z6203-20 ZA6203-10
VME-100B1 Z6204-17・Z6204-22 ZA6204-12
VME-120B1 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-8・ZA6202-15
VME-88C1 Z6203-20 ZA6203-10

材質・仕上げ

VME
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール

商品品番一覧

VME-1

  • VME-100B1
  • VME-120B1
  • VME-62A1
  • VME-63A1
  • VME-64M1
  • VME-70A1
  • VME-80B1
  • VME-85B1
  • VME-88C1
  • VME-90A1

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります