• テンショナー・アイドラー

B型スプロケットアイドラー

Sprocket Idler

VSB

形状図

VSBB型スプロケットアイドラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
スプロケット 呼び 歯数 Dp De Da Db T M L s2 呼び番号 d D B
VSB-223 25 23 46.63 50 25 39 2.8 - 18 4.5 6200×1 10 30 9 0.12 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
VSB-317 35 17 51.84 57 28 41 4.3 - 20 5 6201×1 12 32 10 0.15 3,960 4,356 CAD カート 在庫品
VSB-318 35 18 54.85 60 28 44 4.3 - 20 5 6201×1 12 32 10 0.19 4,030 4,433 CAD カート 在庫品
VSB-415 40 15 61.08 67 28 46 7.2 - 22 6 6201×1 12 32 10 0.25 4,070 4,477 CAD カート 在庫品
VSB-417 40 17 69.12 75 28 54 7.2 - 22 6 6201×1 12 32 10 0.36 4,180 4,598 CAD カート 在庫品
VSB-513 50 13 66.34 73 31 51 8.7 - 25 7 6202×1 15 35 11 0.32 4,360 4,796 CAD カート 在庫品
VSB-514 50 14 71.34 79 31 52 8.7 - 25 7 6202×1 15 35 11 0.39 4,510 4,961 CAD カート 在庫品
VSB-613 60 13 79.6 88 31 57 11.7 - 32 10.5 6202×1 15 35 11 0.45 5,480 6,028 CAD カート 在庫品
VSB-615 60 15 91.62 99 31 68 11.7 - 32 10.5 6202×1 15 35 11 0.95 5,600 6,160 CAD カート 在庫品
VSB-813 80 13 106.14 118 42 77 14.6 - 40 15 6204×1 20 47 14 1.43 8,030 8,833 CAD カート 在庫品

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VSB-223 Z6200-15・Z6200-20 ZA6200-15
VSB-317 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSB-318 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSB-415 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSB-417 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSB-513 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-8・ZA6202-15
VSB-514 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-8・ZA6202-15
VSB-613 Z6202-22 ZA6202-15
VSB-615 Z6202-22 ZA6202-15
VSB-813 Z6204-22 ZA6204-12

材質・仕上げ

VSB
本体 S25C-S35C
歯先高周波焼入れ
ベアリング スティール
止め輪 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • VSB----スティール製・単列
    VSB2----スティール製・2列
  • 標準アイドラー軸Zと組み合わせてご使用ください。Z

使用例

VSBB型スプロケットアイドラー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります