• テンショナー・アイドラー

スライドテンショナー

Slide Tensioner

YSC

形状図

YSCスライドテンショナー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用チェーン
呼び番号
R H T W S 荷重(N)
min./max.
質量
(kg)
CAD
ダウンロード
YSC-408 40 35 33 7 22 15 30/75 0.41 -
YSC-411 40 35 33 7 22 15 50/110 0.41 -
YSC-511 50 45 43 9 24 15 50/110 0.44 -

材質・仕上げ

YSC
本体 AC4B
キャップ 黄銅
ヘッド部 超高分子量ポリエチレン
スライド部 SS400
三価クロメート処理
ボルト・平座金・ばね スティール

商品品番一覧

YSC

  • YSC-408
  • YSC-411
  • YSC-511

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります