• Vプーリー

Vプーリー用溝ゲージ

Gauge for V-Pulley

VMG

形状図

VMGVプーリー用溝ゲージ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 溝形状 溝角度
α±0.05°
W L 適用プーリー径 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
VMG-A-34 A 34 30 30 100以下 4.7 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-A-36 A 36 30 30 100を超え125以下 4.7 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-A-38 A 38 30 30 125を超えるもの 4.7 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-B-34 B 34 30 30 160以下 4.9 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-B-36 B 36 30 30 160を超え200以下 4.9 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-B-38 B 38 30 30 200を超えるもの 4.9 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-C-34 C 34 40 40 250以下 8.8 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-C-36 C 36 40 40 250を超え315以下 8.8 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-C-38 C 38 40 40 315を超えるもの 8.8 6,920 7,612 カート 在庫品
VMG-D-36 D 36 40 45 450以下 10.6 8,740 9,614 カート 在庫品
VMG-D-38 D 38 40 45 450を超えるもの 10.6 8,740 9,614 カート 在庫品
VMG-3V-36 3V 36 30 30 90以下 5.2 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-3V-38 3V 38 30 30 90を超え150以下 5.2 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-3V-40 3V 40 30 30 150を超え300以下 5.2 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-3V-42 3V 42 30 30 300を超えるもの 5.2 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-5V-38 5V 38 30 35 250以下 5.7 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-5V-40 5V 40 30 35 250を超え400以下 5.7 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-5V-42 5V 42 30 35 400を超えるもの 5.7 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-8V-38 8V 38 45 45 400以下 9.1 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-8V-40 8V 40 45 45 400を超え560以下 9.1 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-8V-42 8V 42 45 45 560を超えるもの 9.1 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-SPZ-34 SPZ 34 30 35 80以下 6 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-SPZ-38 SPZ 38 30 35 80を超えるも 6 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-SPA-34 SPA 34 30 35 118以下 5.7 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-SPA-38 SPA 38 30 35 118を超えるもの 5.7 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-SPB-34 SPB 34 30 35 190以下 5.5 10,900 11,990 カート 在庫品
VMG-SPB-38 SPB 38 30 35 190を超えるもの 5.5 10,900 11,990 カート 在庫品

正しい使い方 ここがポイント!

動画はVMGU(VMGU)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

VMG
本体 SUS304

特長

  • プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
  • 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
  • SPC型やM型の溝ゲージは特殊品として製作できる場合があります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

使用方法

下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。摩耗限度は片側で0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、目視確認の目安にしてください。

VMGVプーリー用溝ゲージ

新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。


関連商品

各溝形状で一体型のVMGUがあります。
VMGU

VMGVプーリー用溝ゲージ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。