DZUS®/ズース(クイックアクセスファスナ)

このエントリーをはてなブックマークに追加

DZUSとは

パネルをスピーディに締結する部品です。
スタッドを1/4回転させるだけで、簡単に素早く、強固に締結できます。
激しい振動に対しても、ゆるみません。
乗用車・バイク・建設機械のエンジンカバーなど、さまざまな分野で使用できます。

DZUSの4つの特長

1.クイックアクセス

スタッドを1/4回転させるだけ。簡単に素早く、しかも、強固に締結。

2.すぐれた振動吸収性。

ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収。激しい振動、絶え間ない振動に対しても、締結の緩みはありません。
乗用車・バイク・建設機械のエンジンカバー・サーバのファンカバー、トラックのバンパー、飛行機・ヘリコプターの内装パネル、などでの豊富な実績が、その性能を実証しています。

3.脱落、紛失の心配なし。

スタッドとリセプタクルは、パネルに固定されるため、脱落・紛失の心配がありません。締結を解除しても、一般のねじのように、脱落して配線に絡み、ショートの原因となる、などのトラブルはありません。

4.取りつけが簡単・スピーディ。

製造現場でのアセンブリコストを大幅に削減できます。メンテナンスも簡単です。

使用例

サーバ用のラック

ファンカバー

バイク

カウル

鉄道車両

エアフィルターのカバー

バス

運転席周辺のコントロールボックス

その他ベルトカバー・コンプレッサ等の産業機械や、乗用車・トラックのトランクルーム・エンジンカバー・アンダーカバー・ライトカバー等に使用できます。

シリーズ

D8シリーズ(金属製)

  • 金属製のクイックアクセスファスナ。
  • リセプタクル・スタッドのバリエーションが豊富です。
リセプタクルの種類 クリップオン ミニクリップオン リベットプレート スナップイン 
商品ページ D8-RC D8-RMC-S D8-RR D8-RR-S D8-RS 
形状 D8リセプタクルクリップオン D8リセプタクルミニクリップオン

D8リセプタクルリベットプレート

D8リセプタクルスナップイン

取りつけ方法 パネルの横からはめ込み

D8クリップオン

パネルの横からはめ込み

D8クリップオン

リベットで任意の位置に取りつけ

D8リベットプレート

角穴加工で任意の位置に取りつけ

D8スナップイン

リセプタクルの材質 スティール ステンレス スティール ステンレス スティール

スタッド - マイナス溝

D8-SS-S

D8-SS-CR

D8スタッドマイナス溝

スタッド - ベイル

D8-SB

D8-SB-CR

D8スタッドベイル

-

-

スタッド - ウィング

D8-SW

D8-SW-CR

D8スタッドウィング

-

-

スタッド - プラス溝

D8-SH

D8-SH-CR

D8スタッドプラス溝

-

-

 

D1シリーズ(プラスティック製)

  • プラスティック製のクイックアクセスファスナ。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • 使用可能温度:-40℃~90℃
リセプタクルの種類 クリップオン ミニスナップイン スナップイン
商品ページ D1-RC D1-RMS D1-RS
形状

D1リセプタクルクリップオン

D1リセプタクルミニスナップイン

D1リセプタクルスナップイン

取りつけ方法

パネルの横からはめ込み

D1クリップオン

パネルの上部からはめ込み

D1ミニスナップイン

パネルの背面からはめ込み

D1スナップイン

リセプタクルの材質 プラスティック プラスティック プラスティック

スタッド - マイナス溝

D1-SS

D8スタッドマイナス溝

スタッド - ウィング

D1-SW

D8スタッドウィング

 

アクセサリ

リテーナ(D8シリーズ用) リテーナ(D1シリーズ用) カップ スプリング
商品ページ

D8-TN-P

D8-TN-S

D1-TN

D8-EC

D1-EC

D1-BN
形状・用途

スタッドの脱落防止に

D8リテーナ

スタッドの脱落防止に

D1リテーナ

スタッドの締め忘れ防止として

カップ・スプリング

選定

①リセプタクルの選定

商品一覧を参照して、取りつけ方法・荷重・材質などからリセプタクルを選定してください。
最大荷重などの性能は、各商品ページをご参照ください。

②スタッドの選定

頭部形状・TMT*からスタッドを選定してください。

*TMTとは、スタッド長さを決定するための値です。ドア・フレームの厚み・形状から算出します。
リセプタクルの種類によってTMTの計算方法が異なります。各商品ページを参照してください。

TMTは、カップ・スプリングの有無によっても値が変わります。
アクセサリを使用する場合はご注意ください。


このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)