• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SSHS-ALK

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Stainless Steel / with Nylon Patch

  • スペース

形状図

SSHS-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t s L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSHS-M2-4-ALK 2 4 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.33 2,180 CAD カート カート -
SSHS-M2-5-ALK 2 5 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.35 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2-6-ALK 2 6 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.37 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2-8-ALK 2 8 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.41 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2-10-ALK 2 10 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.45 1,090 CAD カート カート -
SSHS-M2-12-ALK 2 12 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.51 1,140 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-4-ALK 2.5 4 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.26 2,180 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-5-ALK 2.5 5 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.29 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-6-ALK 2.5 6 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.32 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-8-ALK 2.5 8 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.38 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-10-ALK 2.5 10 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.44 1,090 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-12-ALK 2.5 12 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.5 1,140 CAD カート カート -
SSHS-M3-4-ALK 3 4 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.39 2,080 CAD カート カート -
SSHS-M3-5-ALK 3 5 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.43 1,190 CAD カート カート -
SSHS-M3-6-ALK 3 6 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.47 940 CAD カート カート -
SSHS-M3-8-ALK 3 8 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.56 1,080 CAD カート カート -
SSHS-M3-10-ALK 3 10 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.64 1,160 CAD カート カート -
SSHS-M3-12-ALK 3 12 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.72 1,220 CAD カート カート -
SSHS-M4-5-ALK 4 5 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 0.94 1,830 CAD カート カート -
SSHS-M4-6-ALK 4 6 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.1 690 CAD カート カート -
SSHS-M4-8-ALK 4 8 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.3 720 CAD カート カート -
SSHS-M4-10-ALK 4 10 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.4 730 CAD カート カート -
SSHS-M4-12-ALK 4 12 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.7 820 CAD カート カート -
SSHS-M4-16-ALK 4 16 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 2 870 CAD カート カート -
SSHS-M5-6-ALK 5 6 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.1 1,110 CAD カート カート -
SSHS-M5-8-ALK 5 8 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.4 850 CAD カート カート -
SSHS-M5-10-ALK 5 10 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.6 850 CAD カート カート -
SSHS-M5-12-ALK 5 12 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.9 850 CAD カート カート -
SSHS-M5-16-ALK 5 16 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.4 940 CAD カート カート -
SSHS-M5-20-ALK 5 20 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.9 950 CAD カート カート -
SSHS-M5-25-ALK 5 25 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 3.5 1,600 CAD カート カート -
SSHS-M6-6-ALK 6 6 10 1.5 3 4 0 5 3.5 10 1.4 1,620 CAD カート カート -
SSHS-M6-8-ALK 6 8 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 1.8 1,080 CAD カート カート -
SSHS-M6-10-ALK 6 10 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 2.1 1,060 CAD カート カート -
SSHS-M6-12-ALK 6 12 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 2.5 1,080 CAD カート カート -
SSHS-M6-16-ALK 6 16 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 3.2 1,110 CAD カート カート -
SSHS-M6-20-ALK 6 20 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 4 1,190 CAD カート カート -
SSHS-M6-25-ALK 6 25 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 5 1,290 CAD カート カート -
SSHS-M6-30-ALK 6 30 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 5.7 1,370 CAD カート カート -
SSHS-M8-8-ALK 8 8 13 1.5 4 5 0 6.7 8.6 10 3.3 2,360 CAD カート カート -
SSHS-M8-10-ALK 8 10 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 3.9 2,270 CAD カート カート -
SSHS-M8-12-ALK 8 12 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 4.5 1,700 CAD カート カート -
SSHS-M8-16-ALK 8 16 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 5.7 1,750 CAD カート カート -
SSHS-M8-20-ALK 8 20 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 7 1,690 CAD カート カート -
SSHS-M8-25-ALK 8 25 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 8.6 1,800 CAD カート カート -
SSHS-M8-30-ALK 8 30 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 10 1,970 CAD カート カート -
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
SSHS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。