寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-#4-40-3/16 | No.4-40UNC | 3/16 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | 10 | 0.35 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#4-40-1/4 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | 10 | 0.41 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#4-40-5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | 10 | 0.47 | 790 | 869 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#4-40-3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | 10 | 0.53 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#4-40-1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | 10 | 0.65 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#5-40-1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.238 | 0.066 | 5/64 | 10 | 0.53 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#5-40-3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.238 | 0.066 | 5/64 | 10 | 0.69 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#5-40-1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.238 | 0.066 | 5/64 | 10 | 0.85 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 0.67 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 0.77 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 0.86 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 1.2 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 1.4 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#8-32-1/4 | No.8-32UNC | 1/4 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | 10 | 1.1 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#8-32-3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | 10 | 1.3 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#8-32-1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | 10 | 1.6 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#8-32-5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | 10 | 1.9 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#8-32-3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 0.312 | 0.087 | 3/32 | 10 | 2.1 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-24-1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 1.5 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-24-3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 1.8 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-24-1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 2.2 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-24-5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 2.5 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-24-3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 2.9 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-24-7/8 | No.10-24UNC | 7/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 3.2 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-24-1 | No.10-24UNC | 1 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 3.6 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-1/4 | No.10-32UNF | 1/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 1.5 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 1.9 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 2.3 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 2.6 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 3 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 3.4 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-1 | No.10-32UNF | 1 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 3.8 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 3.3 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 3.9 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 4.6 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 5.2 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 5.8 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 6.4 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNBS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置特長
- インチねじの六角穴付きボタンボルト。
- ANSI B18.3に準拠しています。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
- 寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。⇒たとえばこんなねじが作れます
/13336_1.jpg?upd=20260911150745)

/13332_1.jpg?upd=20260911150745)