寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 0.49 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 0.57 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 0.65 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 0.73 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 1 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNBS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(A2) |
| 強度区分 | A2-50 |
特長
- JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。





/13331_1.jpg?upd=20260911150744&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)