寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFC-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.35 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFC-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.39 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFC-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.47 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFC-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.55 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFC-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.63 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFC-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.78 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFC-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.94 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNFC | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 10.9 |
特長
- 日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。





/11576_1.jpg?upd=20260911130601&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)