寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-1/4-20-1/4 | 1/4-20UNC | 1/4 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 10 | 4.3 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-5/16 | 1/4-20UNC | 5/16 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 10 | 4.6 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 10 | 4.9 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 10 | 5.6 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 10 | 6.2 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 10 | 6.8 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 10 | 7.4 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 全ねじ | 3/16 | 10 | 8.1 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-1 1/4 | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 10 | 9.3 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-1 1/2 | 1/4-20UNC | 1-1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 10 | 11 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-1 3/4 | 1/4-20UNC | 1-3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 10 | 12 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-1/4-20-2 | 1/4-20UNC | 2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 10 | 13 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20260911150744)
/13331_1.jpg?upd=20260911150744&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)