寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-5/16-18-3/8 | 5/16-18UNC | 3/8 | 0.469 | 0.312 | 全ねじ | 1/4 | 10 | 8.8 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-1/2 | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.469 | 0.312 | 全ねじ | 1/4 | 10 | 9.8 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-5/8 | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.469 | 0.312 | 全ねじ | 1/4 | 10 | 11 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-3/4 | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.469 | 0.312 | 全ねじ | 1/4 | 10 | 12 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-7/8 | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.469 | 0.312 | 全ねじ | 1/4 | 10 | 13 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-1 | 5/16-18UNC | 1 | 0.469 | 0.312 | 全ねじ | 1/4 | 10 | 14 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-1 1/4 | 5/16-18UNC | 1-1/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 10 | 16 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-1 1/2 | 5/16-18UNC | 1-1/2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 10 | 18 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-1 3/4 | 5/16-18UNC | 1-3/4 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 10 | 20 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-5/16-18-2 | 5/16-18UNC | 2 | 0.469 | 0.312 | 1.12 | 1/4 | 10 | 22 | 5,180 | 5,698 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20260911150744)
/13331_1.jpg?upd=20260911150744&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)