寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-3/8-16-1/2 | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.562 | 0.375 | 全ねじ | 5/16 | 10 | 16 | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-3/8-16-5/8 | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.562 | 0.375 | 全ねじ | 5/16 | 10 | 17 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-3/8-16-3/4 | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.562 | 0.375 | 全ねじ | 5/16 | 10 | 19 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-3/8-16-7/8 | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.562 | 0.375 | 全ねじ | 5/16 | 10 | 20 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-3/8-16-1 | 3/8-16UNC | 1 | 0.562 | 0.375 | 全ねじ | 5/16 | 10 | 22 | 5,330 | 5,863 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-3/8-16-1 1/4 | 3/8-16UNC | 1-1/4 | 0.562 | 0.375 | 全ねじ | 5/16 | 10 | 24 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-3/8-16-1 1/2 | 3/8-16UNC | 1-1/2 | 0.562 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 10 | 27 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-3/8-16-1 3/4 | 3/8-16UNC | 1-3/4 | 0.562 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 10 | 30 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-3/8-16-2 | 3/8-16UNC | 2 | 0.562 | 0.375 | 1.25 | 5/16 | 10 | 33 | 8,330 | 9,163 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20260911150744)
/13331_1.jpg?upd=20260911150744&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)