公開日:2022年09月20日
第7回 "ヒートサイクルについて"
半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集
ヒートサイクルとは
半導体製造装置の内部は、装置により500~1000度の高温になるものがあります。
イオン注入装置のイオン発生源や、露光装置の光源など。
また、成膜装置やエッチング装置なども、ウェハを処理する際には200~400度まで上がるものもあります。
このような装置において、温度変化をくり返すことをヒートサイクルと言います。
イオン注入装置のイオン発生源や、露光装置の光源など。
また、成膜装置やエッチング装置なども、ウェハを処理する際には200~400度まで上がるものもあります。
このような装置において、温度変化をくり返すことをヒートサイクルと言います。
NBKには高温環境・ヒートサイクルの対策で使用できるねじがあります。
<高温環境>高温環境でもご使用いただけるねじがあります。
タングステンは融点3683℃、純モリブデンは融点2623℃と高融点材料です。
その他の材質については、お問い合わせください。
|
|||||||
材質 | タングステン | タンタル | インコネル | 純モリブデン | 炭化ケイ素(SiC) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | ベスペル SP-1 |
代表品名 | すりわり付きチーズ小ねじ(タングステン) | 六角穴付きボルト(タンタル) | 六角穴付きボルト(インコネル相当) | モリブデン六角穴付きボルト | すりわり付き平小ねじ(炭化ケイ素) | セラミックボルト | 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角穴付きボルト) |
代表品番 | SNCW | SNSTA | SNSI | SNSM | SICX-SX | SCX-C | SPD-C |
ラインアップはこちら |
<高温+真空環境>
耐熱の素材に真空装置用ガス抜き穴加工を施しています。
材質 | インコネル | 純モリブデン |
---|---|---|
代表品名 | 六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき) | モリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) |
代表品番 | SVSI | SVSM |
<かじり防止>
ヒートサイクル環境下、かじり・焼きつきにくいねじがあります。
材質 | SUS316L | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代表品名 | 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | 六角穴付きボルト(金コーティング) | 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) |
代表品番 | SNSL-PN | SVSL-PN | SNSS-MO | SNSS-RY | SNSS-TF | SNSS-AUS | SNSS-FC |
ラインアップはこちら |
<ゆるみ防止>
座金組み込みタイプのねじがあります。ばね座金で熱膨張を吸収し、ゆるみにくくなります。
|
|||
材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | SUS316L |
代表品名 | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組み込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組み込み高強度ステンレス六角穴付きボルト |
代表品番 | SVSQS | SVSQLG | SNSQLG |
ラインアップはこちら |
半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集
半導体製造工程別の課題解決事例
半導体製造工程別の課題解決事例を紹介します。前工程はこちら
後工程はこちら
半導体業界とNBKのバックナンバー
一覧はこちら
商品紹介
耐熱性・耐蝕性
クリーン・真空・非磁性
かじり・焼きつき防止
半導体製造装置
半導体業界とNBK
特殊ねじ