DZUS(クイックアクセスファスナ)
DZUS®(クイックアクセスファスナ)とは
パネルをスピーディに締結する部品です。
スタッドを1/4回転させるだけ。簡単に素早く、しかも、強固に締結。
すぐれた振動吸収性。ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収し、激しい振動・絶え間ない振動に対しても、締結のゆるみはありません。
スタッドとリセプタクルは、パネルに固定。脱落・紛失の心配がありません。締結を解除しても、一般のねじのように、脱落して配線に絡み、ショートの原因となる、などのトラブルはありません。
取りつけが簡単・スピーディ。製造現場での組み立てコストを大幅に削減できます。メンテナンスも簡単です。
DZUSについて詳しく見る
※DZUSはSouthco,Inc.のクォータ・ターン・ファスナのブランドです。
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | リセプタクル - スナップイン - バックロード | スタッド - マイナス溝 | スタッド - ウィング | リテーナ | カップ・スプリング | カップ・スプリング | カップ・スプリング | ||
| 品番 | D1-RS | D1-SS | D1-SW | D1-TN | D8-EC | D1-EC | D1-BN | ||
| 特長 | フレーム任意の位置に角穴加工 (背面取りつけ) プラスティック製 |
マイナス溝 プラスティック製 |
ウィング プラスティック製 |
リテーナ(脱落防止) プラスティック製 |
D8シリーズ用カップ (締め忘れ防止) プラスティック製 |
D1シリーズ用カップ (締め忘れ防止) プラスティック製 |
D8・D1シリーズ用スプリング (締め忘れ防止) ステンレス製 |
||
| 価格(税別) | 130円~ | 220円~ | 220円~ | 70円~ | 100円~ | 70円~ | 80円~ | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | D1-004-002-010 D1-004-003-010 D1-004-004-010 D1-004-005-010 D1-004-006-010 | D1-004-045-030 D1-004-050-030 D1-004-055-030 D1-004-060-030 D1-004-065-030 D1-004-070-030 D1-004-075-030 D1-004-080-030 D1-004-085-030 D1-004-090-030 D1-004-095-030 D1-004-100-030 | D1-125-045-030 D1-125-050-030 D1-125-055-030 D1-125-060-030 D1-125-065-030 D1-125-070-030 D1-125-075-030 D1-125-080-030 D1-125-085-030 D1-125-090-030 D1-125-095-030 D1-125-100-030 | D1-004-000-010 | D8-376-001-049 | D1-X1129 | D1-X1135-2S D1-X1137-2S |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。