• クランプレバー

クランプレバー(めねじ)

Clamp Lever

LDFE

形状図

LDFEクランプレバー(めねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lf min.
すべて
9
11
14
17
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDFE-4-BK M4 0.7 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-4-SG M4 0.7 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-4-OR M4 0.7 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-4-RD M4 0.7 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-5-BK M5 0.8 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 BK 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-5-SG M5 0.8 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 SG 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-5-OR M5 0.8 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 OR 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-5-RD M5 0.8 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 33 RD 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-6-BK M6 1 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 BK 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-6-SG M6 1 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 SG 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-6-OR M6 1 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 OR 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-6-RD M6 1 9 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 32 RD 770 847 CAD カート 在庫品
LDFE-8-BK M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 BK 910 1,001 CAD カート 在庫品
LDFE-8-SG M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 SG 910 1,001 CAD カート 在庫品
LDFE-8-OR M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 OR 910 1,001 CAD カート 在庫品
LDFE-8-RD M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 RD 910 1,001 CAD カート 在庫品
LDFE-10-BK M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDFE-10-SG M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDFE-10-OR M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDFE-10-RD M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 118 RD 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LDFE-12-BK M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDFE-12-SG M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDFE-12-OR M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDFE-12-RD M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 196 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
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
LDFE
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部・ハブ部 SUM22L
無電解ニッケルメッキ
止めねじ スティール
無電解ニッケルメッキ
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • めねじタイプおよびリーマ穴タイプのクランプレバー。
  • めねじタイプはM3-M16の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部・ハブ部の材質・表面処理が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部・ハブ部の材質・表面処理
LDF めねじ スティール製
四三酸化鉄皮膜(黒)
LDFE めねじ スティール製
無電解ニッケルメッキ
LDFS めねじ ステンレス製
LDR リーマ穴 スティール製
四三酸化鉄皮膜(黒)
  • LDFEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事