• クランプレバー

クランプレバー(おねじ)

Clamp Lever

LDMS

形状図

LDMSクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-3-6-BK M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-6-OR M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-6-RD M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-6-SG M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-BK M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-OR M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-RD M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-SG M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-BK M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-OR M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-RD M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-SG M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-BK M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-OR M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-RD M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-SG M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-BK M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-OR M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-RD M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-SG M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-BK M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-OR M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-RD M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-SG M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-BK M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-OR M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-RD M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-SG M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-BK M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-OR M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-RD M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-SG M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-BK M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-OR M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-RD M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-SG M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-BK M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-OR M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-RD M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-SG M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-BK M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-OR M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-RD M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-SG M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-BK M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-OR M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-RD M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-SG M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-BK M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-OR M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-RD M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-SG M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-BK M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-OR M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-RD M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-SG M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-BK M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-OR M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-RD M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-SG M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-BK M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-OR M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-RD M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-SG M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-BK M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-OR M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-RD M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 RD 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-SG M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-BK M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-OR M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-RD M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 RD 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-SG M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-BK M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-OR M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-RD M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-SG M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 RD 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 RD 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-BK M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-OR M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-RD M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-SG M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-BK M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-OR M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-RD M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-SG M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-BK M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-OR M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-RD M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-SG M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-BK M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-OR M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-RD M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-SG M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-BK M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-OR M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-RD M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-SG M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-BK M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-OR M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-RD M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-SG M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-BK M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 BK 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-OR M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 OR 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-RD M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 RD 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-SG M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 SG 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-BK M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-OR M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-RD M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-SG M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 BK 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 OR 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 RD 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 SG 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-BK M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 BK 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-OR M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 OR 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-RD M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 RD 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-SG M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 SG 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-BK M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 BK 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-OR M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 OR 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-RD M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 RD 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-SG M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 SG 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-BK M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 BK 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-OR M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 OR 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-RD M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 RD 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-SG M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 SG 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-BK M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 BK 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-OR M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 OR 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-RD M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 RD 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-SG M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 SG 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-BK M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 BK 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-OR M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 OR 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-RD M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 RD 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-SG M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 SG 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-BK M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 BK 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-OR M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 OR 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-RD M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 RD 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-SG M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 SG 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-BK M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 BK 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-OR M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 OR 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-RD M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 RD 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-SG M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 SG 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-BK M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 BK 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-OR M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 OR 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-RD M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 RD 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-SG M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 SG 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-BK M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 BK 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-OR M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 OR 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-RD M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 RD 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-SG M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 SG 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-BK M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 BK 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-OR M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 OR 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-RD M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 RD 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-SG M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 SG 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-BK M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 BK 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-OR M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 OR 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-RD M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 RD 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-SG M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 SG 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-BK M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 BK 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-OR M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 OR 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-RD M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 RD 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-SG M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 SG 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-BK M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 BK 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-OR M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 OR 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-RD M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 RD 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-SG M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 SG 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-BK M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 BK 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-OR M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 OR 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-RD M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 RD 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-SG M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 SG 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-BK M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-OR M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-RD M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-SG M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-BK M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-OR M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-RD M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-SG M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-BK M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 BK 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-OR M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 OR 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-RD M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 RD 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-SG M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 SG 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-BK M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 BK 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-OR M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 OR 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-RD M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 RD 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-SG M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 SG 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-BK M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 BK 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-OR M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 OR 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-RD M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 RD 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-SG M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 SG 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-BK M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 BK 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-OR M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 OR 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-RD M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 RD 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-SG M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 SG 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
LDMS-16-32-BK M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 BK 4,920 5,412 CAD カート 在庫品
LDMS-16-32-OR M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 OR 4,920 5,412 CAD カート 在庫品
LDMS-16-32-RD M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 RD 4,920 5,412 CAD カート 在庫品
LDMS-16-32-SG M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 SG 4,920 5,412 CAD カート 在庫品
LDMS-16-40-BK M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 BK 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-40-OR M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 OR 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-40-RD M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 RD 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-40-SG M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 SG 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-50-BK M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 BK 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-50-OR M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 OR 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-50-RD M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 RD 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-50-SG M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 SG 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-63-BK M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 BK 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-63-OR M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 OR 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-63-RD M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 RD 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-63-SG M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 SG 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
LDMS-16-80-BK M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 BK 5,680 6,248 CAD カート 在庫品
LDMS-16-80-OR M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 OR 5,680 6,248 CAD カート 在庫品
LDMS-16-80-RD M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 RD 5,680 6,248 CAD カート 在庫品
LDMS-16-80-SG M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 SG 5,680 6,248 CAD カート 在庫品
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
LDMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • M3-M16の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
    LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LDMS----ステンレス製
  • LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがありますSWAS-PPK

LDMSクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事